- Ultralydsensorer
- Applikasjoner
Applikasjoner
Enten det er tanknivåer eller det gjelder avstander til objektene: Ultralydsensorer kan benyttes til en rekke ulike bruksområder
Kontaktløs og kontinuerlig nivåmåling
Viktige bruksområder for ultralydsensorer innbefatter nivåmåling i tanker eller siloer. Uavhengig av beholdere som inneholder væsker eller bulkvarer – målingene er alltid pålitelige og nøyaktige. For enkelte bruksområder kan du oppleve spesielt aggressive medier og damper. Dette kan være en stor utfordring for mange sensorer. Med sitt komplette hus i rustfritt stål av høy kvalitet, er den nye ultralydsensoren fra ifm motstandsdyktig mot ytre påvirkninger, og drar fordel av lang levetid.
Deteksjon av gjennomsiktige objekter
Gjennomsiktige objekter, slik som PET-flasker, blisterpakninger eller tynn film skaper store utfordringer for fotoelektriske sensorer. Ultralydsensorer detekterer slike objekter på pålitelig vis. De sender ut en lydbølge som reflekteres av objektets overflate og detekteres på pålitelig vis. Det betyr at selv helt eller delvis gjennomsiktige objekter kan detekteres sikkert, uavhengig av materialegenskapene.
«Tom» deteksjon av ruller
Film, etiketter, papir, ståltråd: Alle disse produktene lagres vanligvis på rull og tilføres i prosessen. Jo mer materiale som forbrukes, desto mindre blir den totale rulldiameteren. En ultralydsensor kan detektere denne endringen i diameter med millimeterpresisjon. Objektets farge, transparens eller overflate har ingen påvirkning. Brukere informeres i god tid før rullen må skiftes ut. Dette minimerer kostbar, unødvendig nedetid.
Deteksjon av lyddempende objekter
Ved måling av ujevne eller lyddempende objekter, kan det hende at ultralydsensoren ikke mottar et returekko. Retrorefleksive sensorer kan benyttes for slike bruksområder. Den utsendte lyden returneres fra en definert reflektor og tas imot av sensoren. Et objekt detekteres når det avbryter et reflektert signal.
Nøyaktig deteksjon gjennom små åpninger
Ultralydsensorer kjennetegnes av en bred stråle. Det er en fordel når ujevne objekter som for eksempel gitterbokser skal detekteres. Men hva om nivået for små ampuller må detekteres eller det er nødvendig med presisjonsdeteksjon? «Lydrøret» (E23000) er utviklet for nøyaktig slik bruk. Med dette fokuseres lyden og strålen innsnevres, som igjen muliggjør deteksjon gjennom små åpninger.