• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Ultralydsensorer – objektdeteksjon for lang rekkevidde og vanskelige overflater

Ultralydsensorer baserer seg på flytidprinsippet. Sensorene beregner tiden det tar mellom å sende og motta et reflektert lydsignal. En fordel med denne type avstandsmåling, er at måleresultatet ikke påvirkes av materialegenskapene til det detekterte målet. Pålitelig deteksjon garanteres selv med blanke, fargede eller teksturerte overflater.

Ultralydsensorers egenskaper

Uavhengig av farge
Pålitelig deteksjon av fargede og til og med gjennomsiktige objekter.
Uavhengig av materiale
Pålitelig deteksjon, enten materialet er fast eller flytende, blankt eller matt.

Stor deteksjonsrekkevidde
Muliggjør deteksjon også av ujevne objekter, slik som gitterbokser.

Deteksjon til nærmeste millimeter
Kontinuerlige og nøyaktige utdata for avstandsverdien.

Mange fordeler: Ultralydsensorer fra ifm

  • Sensorhusdesign for alle bruksområder
  • Lang rekkevidde, små sensorhusdesign
  • Mange innstillingsalternativer for individuell justering via IO-Link
  • Versjon med digital og analog utgang for punktnivåmåling og avstandsdeteksjon.
  • Stabil signalutgang takket være integrert temperaturkompensering