Sensorfamilie | Temperatur område |
Innførings lengder |
Signal | Konstruksjon | Visualisering | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
Integrert | • Numerisk display • Status-LED-lys |
• +/- 0,3 K nøyaktighet • Tofarget display • Intuitiv 3-trykknappkontroll |
TR |
-100…600 °C | RTD -avhengig |
• Transmitter • Bryter • IO-Link |
Modulær | • Numerisk display • Status-LED-lys |
• +/-0,3 K nøyaktighet • Godtar 2-, 3- og 4-leder RTD-er • Tofarget display • Intuitiv 3-trykknappkontroll |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Transmitter • IO-Link |
Integrert | Status LED (menneske/maskin-grensesnitt) | • +/- 0,3 K nøyaktighet • Rask responstid • Kompakt design og helsveiset rustfri stålkonstruksjon |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integrert | • Numerisk display • Status-LED-lys |
• +/- 0,3 K nøyaktighet •Fleksibel prosesskobling • Kompakt design og helsveiset rustfri stålkonstruksjon |
TP |
-50…300 °C | RTD -avhengig |
• Transmitter • IO-Link |
Modulær | Status LED (menneske/maskin-grensesnitt) | • +/- 0,3 K nøyaktighet • Konvertering av RTD-er til analog utgang og IO-Link • automatisk deteksjon av RTD-type |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Bryter | Integrert | Status LED (menneske/maskin-grensesnitt) | • +/- 3 K nøyaktighet • Enkel justering via to innstillingsringer for enkelt oppsett •To koblingsutganger med fast hysterese •Mekanisk lås for å forhindre utilsiktet endring av justering |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Bryter • IO-Link |
Integrert | – | • +/- 0,3 K nøyaktighet • To programmerbare koblingsutganger • Kompakt design og helsveiset rustfri stålkonstruksjon |
TT / TM |
-40…150 °C | innfelt montering ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD-sonde | – | • Pt100 og Pt1000 Klasse A RTD • Integrert prosesskobling • Skal kobles til en evalueringsenhet |
TS |
-100…600 °C | diverse | RTD | 6, 10 mm kablet RTD-sonde | – | • Pt100 og Pt1000 Klasse A RTD • Fleksibel prosesskobling • Kabellengde opptil 10 m • Skal kobles til en evalueringsenhet |
TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
Integrert | Status LED (menneske/maskin-grensesnitt) | • +/- 0,2 Knøyaktighet Driftsdeteksjon sikrer prosessen • kompakt design og helsveiset rustfri stålkonstruksjon |