• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Temperatursensorer etter applikasjon
  2. Hygienisk

Hygieniske temperatursensorer

Sensorfamilie Temperaturområde Innføringslengder Signal Konstruksjon Visualisering Punkter å ta i betraktning

TCC
-25…160°C 30...1000 mm • Transmitter
• Bryter
• IO-Link
Integrert Stor status-LED-lampe • Dobbelt element
• Automatisk driftdeteksjon
• Digitale dataverdier
• +/- 0,2 Knøyaktighet

TD
-50…150°C 30...350 mm • Transmitter
• IO-Link
Integrert Numerisk display • +/- 0,3 K nøyaktighet
• Kompakt design og helsveiset rustfri stålkonstruksjon
• 4-sifret tofarget display
• Rask (1/3 sek) responstid

TA
-50…200°C 17...350 mm • Transmitter
• IO-Link
Integrert Status LED (menneske/maskin-grensesnitt) • +/- 0,3 K nøyaktighet
• Kompakt design og helsveiset rustfri stålkonstruksjon
• Rask (0,5/2 sek) responstid

TM / TT
-40...150°C Innfelt montering
…560mm
RTD 6, 10 mm RTD-sonde • Skal kobles til en evalueringsenhet
• M12-tilkobling for enkel kabling
• Integrert prosesskobling