Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Måleområde [°C] | -50,00...150,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 |
Installasjonslengde EL [mm] | 25,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) | ||
Medier | væsker og gasser | ||
Trykklassifisering [bar] | 400,00 | ||
Merknad om trykkvurdering |
|
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Måleområde [°C] | -50,00...150,00 |
---|---|
Sett punkt SP [°C] | -49,80...150,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -50,00...149,80 |
I trinn av [°C] | 0,10 |
Oppløsning på bytteutgang [K] | 0,10 |
---|
Byttepunkts nøyaktighet [K] | ± 0,3 |
---|---|
Temperaturavvik per 5 år [K] | 0,1 **) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 | |||
Beskyttelse | IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 542,60 | ||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 71,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 35,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 25,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|