- Temperatursensorer etter applikasjon
- Mobil hydraulikk
Mobil hydraulikk
| Sensorfamilie | Temperaturområde | Innføringslengder | Signal | Konstruksjon | Punkter å ta i betraktning |
|---|---|---|---|---|---|
TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | Transmitter | Integrert | • +/- 0,3 K nøyaktighet • 4…20mAanalogutgang • DEUTSCH,AMPeller M12 elektrisk forbindelse • Integrert prosesskobling |
TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | Transmitter | Integrert | • +/- 0,3 K nøyaktighet • 0,5…4,5 VDC analog utgang • DEUTSCH,AMPellerM12 elektrisk forbindelse • Integrert prosesskobling |
TM |
-40…150°C | 25 mm | RTD | 6mmRTD-sonde med integrert prosesskontakt | • Klasse A-nøyaktighetPt100 • M12-tilkobling for enkel kabling • Integrert prosesskobling |