ifm bruker en svært konstruert byggemetode.RTD-elementet bindes først til en tynn filmbærer.Dette reduserer den termiske massen til de elektriske ledningene.Filmbæreren og RTD-elementet festes deretter til en spesialisert monteringsbærer.Bæreren plasserer RTD-elementet på nøyaktig riktig sted og forhåndslaster RTD-en med konstant kraft mot sondens indre kappevegg.Dette tillater RTD-elementet direkte og konstant kontrollert kontakt med kappen, og minimerer mengden termisk masse som skiller RTD-elementet fra prosessmediet.Resultatet – rask og repeterbar respons!
Vanlige RTD-er og temperaturinstrumenter har sensorelementet innstøpt i tuppen av kappen.Innstøpingsmassen fungerer som en isolator, og bremser varmeoverføringen til RTD-elementet.Vanligvis kontrolleres ikke RTD-elementets plassering, men senkes ganske enkelt med ledningstrådene inn i kappen og limes på plass.Begge disse faktorene fører til dårlig enhetlighet, repeterbarhet og responstid.
ifm-instrumenter som bruker tynnfilmspiss-designet inkluderer TN, TR, TA, TK, TV, TT and TM familiene.
Denne ifm-designen bruker en revolusjonerende prosess som metallisk binder RTD-elementet direkte på den kobberbelagte innerveggen til sondespissen.Dette skaper svært lav termisk masse med en direkte metallisk binding for optimal varmeoverføring. Den metalliske bindingsteknologien eliminerer alle polymerdeler slik at sensoren kan brukes ved høyere temperaturer. I tillegg tilbyr konstruksjonenav spissen responshastigheter dobbelt så raske som vår allerede raske tynnfilm-design.
Bildet nedenfor viser forskjellen i responstid fra tynnfilmkonstruksjonen til metallisk bundet konstruksjon.
Den metalliske konstruksjonen er flott for:
ifm’sTA2-familie av instrumenter for mat og drikke / sanitærapplikasjoner, bruker metallisk bundet spisskonstruksjon.
Designet avTCC-familien med instrumenter inkluderer to sensorelementer som selvoppdager og sender en advarsel hvis det oppstår signaldrift.PTC-elementet (Positiv temperaturkoeffisient) øker motstanden med økende temperatur.NTC-elementet (Negativ temperaturkoeffisient) reduserer motstanden med økende temperatur.
Fordi PTC og NTC reagerer på temperaturendringer i motsatte retninger, er mikroprosessoren i stand til å måle forskjellen mellom de to elementene og varsle brukeren om en potensiell reduksjon i nøyaktighet.
Infrarøde temperaturinstrumenter, noen ganger kalt pyrometre, oppdager mengden infrarød (IR) stråling som sendes ut fra objektet.En linse fokuserer den infrarøde strålingen på en detektor, som konverterer energien til et elektronisk signal.Denne teknologien muliggjør temperaturmåling på avstand uten å kreve kontakt med objektet.
Alle objekter med en temperatur over -273 °C (0 K) utstråler et visst nivå av infrarød energi. Objektets evne til å avgi denne energien er kjent som emissivitet (ε).Mange faktorer påvirker emissiviteten til objektet, inkludert materiale og overflatefinish.Et polert metall har en mye lavere emissivitet enn det samme metallet med en ru overflate, for eksempel.Emissivitetsinformasjon er tilgjengelig fra internettsøk, lærebøker osv., men verdiene i praksis kan variere på grunn av målets omgivelser, form og andre faktorer.Denne tabellen viser noen eksempler:
Materiale | [%] | Materiale | [%] |
---|---|---|---|
Sort kropp | 100 | Glass | 85...95 |
Grafitt | 98 | Jernoksid | 85...89 |
Hud, menneskelig | 98 | Emalje | 84...88 |
Stekeovn | 96 | Gips | 80...90 |
Bitumen (takpapp) | 96 | Tre | 80...90 |
Vann | 92...98 | Tekstiler | 75...88 |
Asfalt | 90...98 | Radiator | 80...85 |
Bordovn | 95 | Kobber, oksidert | 78 |
Marmor | 94 | Chamotte-stein | 75 |
Gummi, sort | 94 | Alumina | 76 |
Murstein | 93...96 | Lær | 75...80 |
Jord | 92...96 | Klinker tegl, glasert | 75 |
Maling og lakk, matt | 96 | Papir | 70...94 |
Maling og lakk, blank | 92 | Stål, rødoksidert | 69 |
Kalkpuss | 91 | Plast, opaque | 65...95 |
Sand | 90 | Betong | 55...65 |
Sement | 90 | Messing, oksidert | 56...64 |
Brød i ovnen | 88 | Stål, antirust | 45 |
IR-pyrometre er gode til:
ifm tilbyr infrarøde temperatursensorer i TW-serien vår.