Typiske RTD-enheter bruker en toppkammerdesign.Se nedenfor for et sammendrag av problemer med dette designet. Mange av ifms temperaturinstrumenter består av en helsveiset 316 rustfritt stål IP69K hermetisk forseglet konstruksjon. Den fullt kalibrerte og installasjonsklare utformingen i ett stykke løser alle de typiske driftproblemene ved toppkammersystemer.
Andre fordeler med ifms konstruksjon i ett stykke inkluderer:
Instrumenter som bruker denne konstruksjonen er TA-, TD- og TCC-familien.
En av de vanligste konstruksjonsmetodene for temperaturinstrumenter er toppkammerenheten. Den består av et sondelegeme, prosesskobling, skjøtemutter, toppkammer og enten en terminal eller en senderterminalpuck. Disse individuelle komponentene er montert sammen og håndkoblet til skrueterminaler.
Den ferdige monteringen har flere ulemper: