ifm Puck Selector

Nasadki pozycjonujące dla czujników podwójnych

Nasadki pozycjonujące dla czujników podwójnych montowane są bezpośrednio na wale zaworu obrotowego, który musi być zgodny z VDI/VDE 3845. Nasadka z dwoma pozycjami docelowymi oddzielonymi o kąt 90°, na różnych wysokościach, tłumi czujnik podwójny IND lub jednostkę sprzężeniową Tx.


Kliknij tutaj.

Odpowiednią nasadkę pozycjonującą można znaleźć po wybraniu producenta zaworu: