• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link – kezdőlap
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link modulok

IO-Link terepi modulok

Az ifm IO-Link-masterek tökéletes megoldást jelentenek az érzékelőjelek decentralizált, kapcsolószekrény nélküli rögzítésére a terepen, a berendezésben vagy a gépben.

Az IO-Link modulok jelentősen kibővítik az IO-Link infrastruktúra teljesítményspektrumát: Bináris, analóg és digitális jelekhez tartalmaznak be- és kimeneteket, továbbá működtetőket is képesek vezérelni.

Előnyök: A vezérlés, az érzékelők és a működtetők közötti teljes kommunikáció kényelmesen, az IO-Link topológián keresztül történik. Ugyanakkor az adatok kiértékeléséhez és a folyamatok optimalizálásához minden információ IT-szinten is elérhető az Ön számára. Ez a kényelmes megoldás egyedülálló a piacon, és rendkívüli rugalmasságot kínál, különösen a kis alkalmazásokban!

A termékcsalád előnyei

  • Robusztus műanyag ház IP67 / 68 / 69K védettséggel
  • Kiváló ütés- és rezgésállóság
  • Változatok ipari alkalmazásokhoz és a higiéniai területre
  • Digitális bemeneti szűrők és nagy teljesítményű kimenetek
  • Változatok a különböző feszültségellátások galvanikus leválasztásával és IO-Linkkel
  • Változatok szabadon konfigurálható be- és kimenetekkel (bináris és analóg)
  • Digitális bemeneti szűrők a jel előfeldolgozásához
  • Diagnosztikai lehetőségek
  • ifm ecolink-technológia

Az Ön előnyei

  • A bemenetek és kimenetek egyszerű bővítése közvetlenül a terepen az IO-Link segítségével
  • Költségmegtakarítás a modulok rugalmas elrendezésével és konfigurálásával
  • Időmegtakarítás a telepítés és üzembe helyezés során
  • Könnyebb hibaelhárítás hiba esetén
  • Szabványosítsa gépeit a moduláris elv alkalmazásával

IO-Link-modulok – termékáttekintés

A ábra azt mutatja, hogyan csatlakoztathatók az IO-Link-modulok

Nagy és változatos portfóliót kínálunk az alkalmazások és felhasználási területek széles skálájához. A modulok két változatban kaphatók:

  • A Coolant-sorozat narancssárga terepi modulja ellenálló az olajokkal és a hűtő-kenőanyagokkal szemben. Így általános ipari felhasználásra alkalmas.
  • A szürke modul a felhasznált házanyagoknak köszönhetően higiéniai és élelmiszeripari felhasználásra optimalizált. Magas IP68/IP69K védelmi osztályú.

Alapvetően a Standard/PerformanceLine és a BasicLine között teszünk különbséget.

Standard/PerformanceLine
Multiport DI/DO konfigurálható DI DO AI
Hűtő-kenőanyagok AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Élelmiszerek AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Portok 8x M12 8x M12 nyitott
kábelvég
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Max. be-/kimenetek
(4 + 2 tű)
16 16 12 20 12 20 12 4
Feszültségellátás külső
M12 L-kódolású
külső
M12 A-kódolású
B-port A-port külső
M12 L-kódolású
külső
M12 A-kódolású
B-port A-port A-port külső
M12 A-kódolású
A-port
Lehetséges bináris
bemeneti jelek
16 DI 12 DI 20 DI
Lehetséges analóg
bemeneti jelek
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Lehetséges
bemeneti frekvenciák
2x fl
0...3000 Hz
Lehetséges bináris
kimeneti jelek
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Lehetséges analóg
kimeneti jelek
Lehetséges PWM/PWM-I
kimeneti jelek
8 PWM
2 PWM-I
Galvanikus leválasztás
US/UA
Áramterhelhetőség portonként 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Áramterhelhetőség modulonként 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
Visszahatás nélküli
a PL-d szerint

(tudjon meg többet)
Védettség Coolant-sorozat (narancssárga) IP67
Food-sorozat (szürke) IP69k
Csatlakozók/aljzatok anyaga Coolant-sorozat (narancssárga) nikkelezett sárgaréz
Food-sorozat (szürke) nemesacél
BasicLine
DI
Hűtő-kenőanyagok AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Portok 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Bemenetek max. száma
(4. + 2. pin)
8 16 4 8
Feszültségellátás belső, A-port
Lehetséges bináris
bemeneti jelek
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Lehetséges analóg
bemeneti jelek
Lehetséges bináris
kimeneti jelek
Lehetséges analóg
kimeneti jelek
Galvanikus leválasztás US/UA
Áramterhelhetőség modulonként
Védettség IP67
Csatlakozók/aljzatok anyaga Nikkelezett sárgaréz

Termékinformációkat, kézikönyveket vagy szerelési útmutatókat keres? Egyszerűen adja meg a termékszámot, és a rendszer azonnal a megfelelő letöltési területre irányítja.

IO-Link modulok feszültségellátása

A terepen való feszültségellátással és az IO-Link modulokkal szemben támasztott különböző követelmények miatt a változatok széles skáláját kínáljuk. Ez maximális rugalmasságot biztosít Önnek a megfelelő IO-Link-masterekkel kombinálva.

A feszültségellátás lehetőségei

Az IO-Link-modul, valamint a terepi érzékelők és aktuátorok ellátásához modulonként akár 3 különböző tápfeszültség (érintkező) áll rendelkezésre.

US = feszültségellátás a masterről
UA = külső feszültségellátás a működtetők ellátásához
UAi = külső feszültségellátás az érzékelők ellátásához
MP = modul digitális be- és kimenetekkel, valamint analóg bemenetekkel
DX = modul digitális be- és kimenetekkel
DI = modul digitális bemenetekkel
DO = modul digitális kimenetekkel

Vegye figyelembe, hogy B-portról táplált IO-Link-modul esetén az érzékelők a működtetőkkel együtt UA-ról kapják a tápfeszültséget. Emiatt az érzékelők is kiesnek, ha az UA megszakad. Ezért léteznek olyan külső feszültségellátással ellátott változatok, amelyekben az UAi és az UA külön van választva.

Visszahatás-mentesség/hibakizárás

Visszahatás nélküli alkalmazás biztonság-specifikus alkalmazásokban

A klasszikus biztonságtechnikában a veszélyes működtetők (UA) feszültségellátását egy biztonsági kapcsolókészülék központilag kikapcsolja.

A modern, decentralizált terepibusz-rendszerekben az működtetők vezérlése az IO-modulok „nem biztonságos” kimenetein keresztül történik. Ezen IO-modulok feszültségellátása azonban egyre gyakrabban központilag, egy elékapcsolt biztonsági relé vagy egy biztonsági vezérlőegység által kerül lekapcsolásra.

A nem biztonságos IO-modulok esetében elméletileg előfordulhat olyan hiba, amelynek következtében a kimenetet az US táplálja, annak ellenére, hogy az UA ki van kapcsolva. Az új DX Performance Line modulokat úgy terveztük, hogy ez az elméleti hiba kizárható legyen ⇒ hiba kizárása.

Értesítés: Ezek az IO modulok nem biztonsági kapcsolókészülékek a működési biztonság értelmében.

Ebben az összefüggésben gyakran használják a „passzív biztonság” / „passive safety“ kifejezést. Ez a kifejezés viszont félrevezető, mivel biztonsági eszközt sugall. Ezért hivatkozunk kifejezetten a „interakció nélküli” és a „hiba kizárására”.