- IO-Link – kezdőlap
- Termékválasztás
- IO-Link-masterek
- IO-Link-master PerformanceLine
PerformanceLine termékkiválasztás
Maximális teljesítmény igényes alkalmazásokhoz
A PerformanceLine IO-Link-mastereket (AL14 sorozat) kifejezetten nagy teljesítményigényű eszközök megbízható vezérléséhez fejlesztették ki. A robusztus kialakításnak köszönhetően nemcsak a működtetők biztonságos vezérlését teszik lehetővé akár 2 A-ig, hanem hatékony energiafelügyeleti funkciókat is kínálnak.
A szabványosított, L-kódolású M12 tápellátással az eszközök egyszerűen integrálhatók meglévő rendszerekbe. Az integrált daisy-chain egyszerűsíti a kábelezést, miközben a portonkénti áramkorlátozás és áramfelügyelet maximális biztonságot biztosít.
Integrált energiafelügyelet
Portonkénti feszültség- és árammérés az energiafelhasználás elemzéséhez és optimalizálásához.
Biztonságos áramelosztás
A portonként állítható áramhatárok megbízhatóan védik az eszközöket és a kábelezést túlterhelés ellen.
Nagy kimeneti teljesítmény
Működtetők vezérlése akár 2 A-ig csatlakozónként – ideális nagy teljesítményű terepi eszközökhöz.
Egyszerű szerelés daisy chain segítségével
Folyamatos tápellátás L-kódolású M12 csatlakozókon keresztül – jelentősen csökkenti a kábelezési ráfordítást.
PerformanceLine AL14xx
Daisy-chain tápellátás
A daisy-chain tápellátással több IO-Link-master és más terepi eszköz sorba köthető anélkül, hogy minden eszközt külön-külön kellene a tápellátáshoz csatlakoztatni. Ehhez egy szabványosított, L-kódolású M12-es csatlakozót használnak, amelyet nagyobb áramerősségre terveztek.
- Jelentősen csökkentett kábelezési ráfordítás
- Átlátható, strukturált kábelezés
- Ideális megoldás moduláris gépekhez vagy hosszú szállítópályákhoz
2 A névleges áram
Számos alkalmazási területen nagyobb teljesítményű működtetőket alkalmaznak, például mágnesszelepeket, megfogókat, hajtásokat vagy szelepekhez való leszorítókat. Ezek több áramot igényelnek, mint amennyit a szabványos IO-Link-portok biztosítani tudnak.
A PerformanceLine IO-Link-master (AL14 sorozat) lehetővé teszi az ilyen működtetők biztonságos és megbízható csatlakoztatását portonként legfeljebb 2 A áramigényig.
A master emellett állítható áramkorlátozást is biztosít az eszközök és kábelek túlterhelés elleni védelméhez.
- Nagy teljesítményű eszközök közvetlen csatlakoztatása külső terhelés nélkül
- Nagyobb megbízhatóság célzott védelemmel
- Kompaktabb megoldások a kiegészítő komponensek elhagyásával