• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link – kezdőlap
  2. A rendszer áttekintése

IO-Link rendszeráttekintés

Az IO-Link új lehetőségeket nyit meg az PLC-rendszerekkel megvalósított hatékony vezérlés és szabályozás terén. Az érzékelők, működtetők és a vezérlési szint közötti szabványosított, kétirányú kommunikáció nemcsak az üzembe helyezést egyszerűsíti, hanem a folyamatbiztonságot is növeli. Az IO-Link teljes mértékben terepbuszfüggetlen.

Ezen túlmenően az IO-Link központi alapot képez az ipari dolgok internetéhez (IIoT) és a digitális átalakuláshoz: A valós idejű adatok, az előrejelző karbantartás és az egyes érzékelőtől egészen a felhőig terjedő teljes átláthatóság intelligens, hálózatba kapcsolt gyártást tesznek lehetővé. Az ifm átfogó portfóliót kínál sokrétű, komplex megoldásokból, amelyekkel berendezései digitalizálását zökkenőmentesen valósíthatja meg.

ifm – az Ön rendszerpartnere



Hardvermegoldásokat kínálunk


Szoftvermegoldásokat kínálunk


Szolgáltatásokat kínálunk

• IO-Link-érzékelők és -eszközök
• IO-Link-master és Ethernet-modulok
• IO-Link-modulok
• IIoT-eszközök, edge-eszközök és vezérlők
• Kapcsolók
• Passzív feszültségelosztók
• Csatlakozástechnika
• Biztosítékok
• Tápegységek

• moneo configure
(IO-Link-Master, eszközök és GSDML)
• moneo IIoT platform
• moneo Industrial AI Assistant
• moneo RemoteConnect
• moneo Track & Trace
• moneo connect
(Edge és konnektivitás)
• Ellátásilánc-szoftver és SAP-integráció
(SFI)

• Műszaki támogatás
• Oktatás
• Workshopok
• Webes szemináriumok
• Szoftverpéldák
• Megoldásintegráció
• Tanúsítványok/jelentések
• Kalibrálási szolgáltatások

Miért az ifm?

Az IO-Link közösség alapító tagja

ifm mint rendszerpartner

Több mint 50 éves tapasztalat az automatizálás területén

145 országban aktív – az Ön helyi és globális partnere

Handshake

Személyes tanácsadás és pályázati támogatás

5 év jótállás

Belépés az IO-Link világába – közvetlen, egyszerű, skálázható

Kezdőkészleteinkkel, digitális szolgáltatásainkkal és nagy teljesítményű IO-Link-mastereinkkel megkönnyítjük az indulást. Legyen szó kis gépről vagy nagy volumenű utólagos korszerűsítésről – szakértelemmel, rendszerszemlélettel és elkötelezettséggel támogatjuk.

A kezdőkészletekhez ➜