• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

IO-Link: A digitális érzékelő- és működtetőkommunikáció szabványa

A berendezések digitalizálása a jövő témája? Távolról sem! Az IO-Link, az érzékelők és működtetők nyílt digitális kommunikációs szabványa már régóta bevált megoldás, és egyre inkább kiváltja az analóg kábelezést mint szabványt. Világszerte több mint 60 millió telepített csomópont gondoskodik már ma is szinte minden iparágban a berendezések és folyamatok kényelmes vezérléséről, szabályozásáról és optimalizálásáról. Tendencia: erősen növekvő.

Ügyfeleink többsége már használja az IO-Linket. Alapos okkal teszik. Felismerték, hogy nincs más megoldás, amely ilyen egyszerű kábelezést biztosítana a szenzorok és működtetők számára, és szenzoronként ilyen nagy mennyiségű kiegészítő információt nyújtana. A további adatelemzés is kényelmesen megvalósítható az IT-szinthez történő zökkenőmentes csatlakoztatás révén. .

Ön is láthatja: Bármi legyen is a célja, az IO-Link mindig tökéletes választás. Függetlenül attól, hogy gyors és hibamentes érzékelőkommunikációt szeretne megvalósítani, vagy átfogó adatelemzést és fenntartható folyamatoptimalizálást kíván végezni. De akár mindkettőt.
Ne mondjon le az IO-Link előnyeiről. Használja ki ugyanolyan eredményesen, ahogyan azt világszerte ma már több ezer vállalat teszi.

—

Miért terjedt el ez a technológia?

Alacsonyabb komplexitás

A skálázható technológia az egyszerű bináris be/ki eszközöktől az intelligens, IO-Link-képes érzékelőkig teljes folyamatláthatóságot biztosít, amely gyorsan integrálható a meglévő vezérlési architektúrába.

Csökkentett költségek

Ügyfeleink részletes elemzései azt mutatják, hogy az IO-Linkkel jelentős javulás és megtakarítás érhető el. A telepítési és üzembe helyezési idő 60 %-kal, a műszerekkel kapcsolatos költségek pedig 25 %-kal csökkentek. Az ifm-nél az IO-Link szabvány. A legtöbb érzékelőnk már rendelkezik integrált IO-Linkkel, így nem kell további költségeket viselnie.

Minimális módosítások

Az analóg kommunikáció cseréje vagy egy digitális kommunikációval történő bővítése egy utólagos korszerűsítés során gyorsan és egyszerűen megvalósítható, és csak kevés módosítást igényel a vezérlési architektúrában. Minden eszköz szabványos, árnyékolatlan, háromeres kábelezéssel csatlakoztatható.

Javított termékminőség

A teljesen digitális jel pontosabb és megbízhatóbb, mint az analóg jel. A folyamatok jobban reprodukálhatók. Az érzékelők prediktív információi lehetővé teszik az eszközök folyamatos ellenőrzését.

Fokozott hatékonyság

A folyamatműszerek és a vezérlés közötti kétirányú kommunikáció lehetővé teszi az átállási idők csökkentését és a működés közbeni módosításokat.

A gép rendelkezésre állásának javítása

Az IO-Link-képes érzékelők minimalizálják a nem tervezett leállásokat, és biztosítják, hogy a gépek gyorsabban újra üzemkész állapotba kerüljenek. Az automatikus eszközcserét biztosító funkció másodpercek alatt automatikusan betölti egy meglévő eszköz paramétereit a csereeszközre.

Hogyan teszi lehetővé az IO-Link
a gépében rejlő lehetőségeket?

Az IO-Link előnyei minden üzemi funkció számára

Az IO-Link előnyei a gép- és berendezésgyártók számára
Fejlesztés Beszerzés Gyártás
  • Modularizálás, szabványosítás, decentralizálás
  • Csökkentse a hardver tervezéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges fejlesztési időt és költségeket
  • Egyszerűen testreszabott ügyfélmegoldások
  • Sokoldalúság és rugalmasság
  • Kevesebb alkatrész
  • Second Source – több mint 600 IO-Link-technológiával rendelkező gyártó
  • Nagyobb fokú szabványosítás
  • Csökkentse a gépgyártás teljes költségét és időigényét
  • A komplexitás csökkentése
Minőség Forgalmazás Logisztika
  • Termékminőség javítása
  • Az előrejelző karbantartás lehetővé tétele
  • A gép rendelkezésre állásának maximalizálása
  • Digitális üzleti modellek
  • Értékesítés utáni szolgáltatások
  • IIoT-képes gép
  • Versenyképes előnyök
  • Kommunikáció az utolsó méterig (diagnosztika)
  • Kevesebb alkatrész
  • A piacra lépési idő lerövidítése
  • Az utazási költségek/ráfordítások csökkentése
Az IO-Link előnyei a végfelhasználó számára
IT-osztály Gyártás Karbantartás
  • Kiberbiztonsági funkciók a biztonságos kommunikációhoz és a biztonságos hozzáféréshez
  • Interoperabilitás további rendszerekkel és szoftverekkel (Edge)
  • IO-Link szabvány a REST-API, MQTT és OPC UA kommunikációhoz
  • A gép rendelkezésre állásának javítása
  • A folyamatminőség biztosítása
  • Egyszerű (kód nélküli) felhasználói felület
  • Ütemezett karbantartás állapotfigyeléssel és prediktív karbantartással
  • Az érzékelők/működtetők gyors cseréje
Smart Factory mérnök Adminisztráció Minőség
  • Valódi interoperabilitás a terepen
  • Géppel olvasható adatok
  • Intelligens utólagos felszerelési megoldások
  • Megvalósított kiberbiztonsági funkciók
  • Optimalizálja energiafogyasztását/környezetgazdálkodást
  • Egyszerű hozzáférés az adatokhoz/információkhoz az OEE-mutatókhoz és a gép/termelés állapota tekintetében
  • Mélyreható betekintés a folyamatba kiegészítő információk révén
  • A folyamatminőség biztosítása

Hogyan működik az IO-Link?

Az IO-Link kétirányúan kommunikál az IO-Link-masterhez csatlakoztatott érzékelőkkel, működtetőkkel és más eszközökkel, ipari szabvány szerinti, 3-vezetékes kábelekkel. A master parancsokat küld az eszközöknek, az eszközök pedig digitális folyamatadatokat küldenek vissza a masternek. Mivel a folyamatadatok tisztán digitálisak, és nincs A/D-átalakításból eredő veszteség, az adatok pontosabbak és megbízhatóbbak.

A legtöbb IO-Link-kompatibilis eszköz diagnosztikai adatokat is továbbít a megelőző karbantartás és a jobb folyamatirányítás érdekében.

Hogyan teljesít az IO-Link más
kommunikációs technológiákhoz képest?

Az IO-Link az analóg jelek funkcionalitását és az Ethernet-kommunikáció intelligenciáját ötvözi, a bináris jelek korlátai nélkül.

  Az érzékelők kommunikációja
  Bináris
Be/Ki
Analóg IO-Link Ethernet-
alapú
Adatmennyiség 1 bit 16 bit 32 bájt Sok bájt
Érzékelődiagnosztika    
Az érzékelő paramétereinek beállítása távoli hozzáférésen keresztül    
Az érzékelőparaméterek automatikus cseréje    
Szabványos érzékelőkábel    
Digitális kommunikáció    
Az integráció egyszerűsége
Költségek

Mi az ifm IO-Link ökoszisztéma?

Érzékelők és eszközök

Az ifm az érzékelők és egyéb IO-Link-képes eszközök egyik legnagyobb választékát kínálja. Itt garantáltan megtalálja, amit keres.

IO-Link-master és Ethernet-modulok

Az IO-Link-masterek megoldásokat kínálnak az IO-Link-képes érzékelők és működtetők intelligens adatainak rögzítésére. Az IO-Link-master biztosítja a kapcsolatot egy vagy több eszköz és a terepbuszrendszer vagy a magasabb szintű IIoT-platformok között.

A konfigurálható IO-Link modulok lehetővé teszik hagyományos digitális és analóg érzékelők, valamint digitális működtetők IO-Linken keresztüli csatlakoztatását.

edgeGateways

Az ifm edgeGateways biztonságos kapcsolatot hoz létre az IT-infrastruktúrájával. Ez kényelmes adatátvitelt tesz lehetővé olyan felhőplatformokra, mint az ifm moneo Cloud, a Microsoft Azure IoT Hub vagy az AWS IoT Core, valamint helyszíni rendszerekbe.

Vezérlések

Az ifm HMI-vezérlései programozható grafikus kijelzők ipari gépek vezérléséhez, paraméterezéséhez és működtetéséhez. Egy HMI-vezérlő kiválthat egy PLC-t, egy HMI-t és több szoftverlicencet. Az IO-Link-masterek és modulok Ethernet-alapú kommunikációs megoldásokon keresztül integrálhatók.

moneo IIoT-Plattform

Felügyelje a gépeket, optimalizálja a folyamatokat, és tervezze meg a karbantartásokat a moneo IIoT platformunkkal. Profitáljon a közvetlen érzékelőcsatlakozásból, a gyors megvalósításból, a PLC-független működésből és a nyílt protokollintegrációból – egyszerűen plug-and-work!

IO-Link kezdőkészletek

Az IO-Link kezdőkészletek ideális választást jelentenek egy gyors IO-Link Proof-of-Concept (koncepcióigazolási) projekthez. Készleteink minden olyan terméket tartalmaznak, amelyre egy PoC megvalósításához szüksége van.