- IO-Link – kezdőlap
- Paraméterezés
- moneo configure
IO-Link-eszközök konfigurálása a moneo configure segítségével
A moneo configure az ifm ingyenes megoldása az IO-Link termékek paraméterezésére. Az ifm folyamatosan bővülő moneo IIoT-platformjának részeként a moneo configure Windows PC-re települ, és központi eszközt biztosít az IO-Link-eszközök gyártófüggetlen felismeréséhez, paraméterezéséhez, vizualizációjához és diagnosztikájához.
Az intuitív felhasználói felület leegyszerűsíti az eszközkonfigurációt és csökkenti a gépek üzembe helyezéséhez szükséges időt. A moneo blue vezeték nélkül, Bluetoothon keresztül csatlakoztatja az IO-Link-eszközöket IOS vagy Android eszközökön.
IO-Link-eszközök konfigurálása
- Az összes hálózathoz csatlakoztatott IO-Link-eszköz megjelenítése
- Az ifm IO-Link-masterek IP-címeinek konfigurálása
- Az összes IO-Link érzékelő és eszköz paramétereinek olvasása és írása
- IO-Link-érzékelők és eszközök online és offline paramétermódosítása
- Minden IO-Link-érzékelő és eszköz támogatása IODD-fájlokkal (gyártófüggetlen)
vizualizáció
- Automatikus irányítópult-generálás felhasználói konfiguráció nélkül
- IO-Link-érzékelők és -eszközök valós idejű adatainak gyors megjelenítése
- Rövid távú trendek megjelenítése
IODD-irányítás
- Az IODD-k helyi és online katalógusainak megjelenítése
- Frissítések
- IODD-fájlok importálása
Paraméteradat-készletek kezelése
IO-Link-eszközök egyszerű beállítása és cseréje egyetlen szoftverrel
Szoftver minden IO-Link-eszközhöz
Gyártófüggetlen eszközbeállítás online/offline módban, integrált IODD-kezeléssel
Minden IO-Link készülék áttekinthető a hálózatban
Komplex IO-Link hálózat szkennelése masterekkel és eszközökkel
Dinamikus vezérlő
A folyamatértékek és a paraméterek párhuzamos megjelenítése
Eszközök csatlakoztatása a moneo configure USB-adapterrel történő konfigurálásához
A moneo configure USB-n és Etherneten keresztül csatlakoztatja az eszközöket. Olvasson tovább az alábbiakban, vagy kapjon további információkat az IO-Link beállításáról és támogatásáról.
Kapcsolat az AL1060 USB IO-Link interfészen keresztül
Előnyök
- Az érzékelők tápellátása USB-n keresztül (a kábel a ZZ1060 tartozéka)
- Könnyen hordozható
Hátrányok
- Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható
Előnyök
- Egyidejű kapcsolat több masterrel és eszközzel
- Hozzáférés az eszközökhöz a meglévő PLC-kommunikáció módosítása vagy megszakítása nélkül
Hátrányok
- Az IO-Link-masterekhez külön 24 V DC tápellátás szükséges
A moneo telepítése és a bejelentkezés után automatikusan megjelenik a licenc aktiválásának lehetősége.
Itt válassza a „moneo configure free license activation” lehetőséget.
A rendelkezésre álló licencek közül válassza ki a „Free moneo configure SA” opciót.
Miután kiválasztotta a licencet, és a „Tovább” gombra kattintott, megkezdődik az aktiválási folyamat.
Most már beállíthatja az IO-Link-mastereket és -eszközöket.