• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link – kezdőlap
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link-masterek
  4. IO-Link-master Dataline

DataLine termékkiválasztás

A DataLine IO-Link-mastereket (AL13 sorozat) kifejezetten olyan alkalmazási területekhez fejlesztették ki, amelyek adatgyűjtésre, IT-integrációra és jövőbiztosságra épülnek.

Az intelligens megoldás adatintegrációhoz és IIoT-hez

Átgondolt jellemzőiknek köszönhetően nemcsak az IO-Link érzékelők egyszerű csatlakoztatását teszik lehetővé 4 vagy 8 A-porttal, hanem nagy teljesítményű IIoT-interfészt is biztosítanak MQTT/JSON-nal – ideális érzékelőadatok továbbításához magasabb szintű rendszerekhez és felhőplatformokhoz.

Robusztus IP67 vagy IP69K kialakításuknak köszönhetően ipari környezetekhez, valamint tisztítási folyamatokat igénylő alkalmazási területekhez is alkalmasak. A kompakt kivitel és az M12 A-kódolt tápellátási csatlakozó gyors és biztonságos integrációt tesz lehetővé – jelentős szerelési ráfordítás nélkül.

A rendszer áttekintése

A DataLine előnyei

Közvetlen IT-csatlakozás MQTT/JSON-on keresztül
Felhő- vagy edge-rendszerekbe történő egyszerű integrációhoz – átjáró vagy PLC nélkül.

Nagyobb átláthatóság valós idejű adathozzáféréssel
Az érzékelőadatok elérése a PLC-kommunikációval párhuzamosan – ideális állapotfelügyelethez, OEE-hez vagy minőségbiztosításhoz

Rugalmasan alkalmazható – számos protokollhoz alkalmas
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT vagy Modbus TCP, valamint POWERLINK változatok elérhetők

Alkalmas zord környezetekhez
IP67 védettségi fokozat ipari felhasználáshoz, IP69K higiénia-kritikus alkalmazási területekhez nagynyomású tisztítással

Kompakt tápellátási csatlakozás
Szabványosított M12 A-kódolású, megbízható, helytakarékos

DataLine funkció és kábelezés

DataLine AL13xx

DataLine GYIK

DataLine termékek