- IO-Link – kezdőlap
- Termékválasztás
IO-Link-master áttekintés
Az IO-Link-masterek minden IO-Link-alapú automatizálási megoldás központi elemei. Közvetlenül összekapcsolják az IO-Link-képes érzékelőket és működtetőket a vezérlési szinttel, így biztosítják az egységes, digitális kommunikációt egészen a terepi szintig.
A puszta folyamatadat-átvitelen túl az IO-Link-masterek számos kiegészítő funkciót kínálnak, például automatikus eszközfelismerést, paraméterezést és átfogó diagnosztikát – helyben és távolról egyaránt.
Intelligens interfész az érzékelők és a PLC között
Az elterjedt terepibusz- és IT-protokollok támogatásának köszönhetően az IO-Link-masterek zökkenőmentesen integrálhatók meglévő PLC-rendszerekbe, és egyidejűleg az Ipar 4.0 alkalmazási területein is használhatók – például állapotfelügyelethez, prediktív karbantartáshoz vagy felhőkapcsolathoz.
Az alkalmazási területekhez és követelményekhez megfelelő IO-Link-mastereket kínáljuk.
Klasszikus automatizáláshoz a PLC-vel
Amennyiben az érzékelőket vagy működtetőket közvetlenül a PLC-n keresztül kívánja vezérelni, két termékcsaládunk megfelelő megoldást kínál.
A StandardLine (AL11 sorozat) ideális minden klasszikus automatizálási feladathoz, ahol az egyszerű érzékeléstechnika áll a középpontban. Amennyiben jó ár-érték arányt keres, és az alkalmazások alapvető teljesítmény- vagy funkcionális követelményekkel rendelkeznek, ez a megfelelő választás.
- Egyszerű alkalmazási területekre optimalizálva – kizárólag azokat a funkciókat biztosítja, amelyekre valóban szükség van.
- IP67 ipari alkalmazási területekhez, IP69K higiéniai környezethez
- 4× A-port és 8× A-port IO-Linkhez
- EtherNet/IP és PROFINET változatok
- Alapvető diagnosztikai funkciók
- Ideális költségoptimalizált alkalmazásokhoz
- moneo configure-kompatibilis
A PerformanceLine (AL14 sorozat) akkor ideális, ha a rendszernek nagyobb teljesítményigényű működtetőket is el kell látnia. Nagyobb teljesítményt és rugalmasságot biztosít csatlakozónként, az egyszerűség feláldozása nélkül.
- Akár 2A IO-Link-portonként – lehetővé teszi szelepek, megfogók vagy kis motorok közvetlen vezérlését kiegészítő hardver nélkül.
- Integrált feszültségátvitel – a csökkentett kábelezési igény helyet takarít meg a vezérlőszekrényben vagy a terepen.
- IP67 ipari alkalmazási területekhez, IP69K higiéniai környezethez
- 4× A-port és 4× B-port IO-Linkhez
- EtherNet/IP és PROFINET változatok
- M12 L-kódolású csatlakozó tápellátáshoz, Daisy Chain funkcióval, akár 16 A feszültségátvitelhez
- moneo (basic)-kompatibilis
PLC-hez és digitalizáláshoz (Y-út)
Amennyiben a gépet nemcsak vezérelni, hanem felhőkapcsolatra, állapotfelügyeletre vagy prediktív karbantartásra is alkalmassá szeretné tenni, az IIoT-képes masterek biztosítják a megfelelő alapot.
A DataLine (AL13 sorozat) ideális az IIoT felé vezető első lépésekhez. Lehetővé teszi a gépadatok elérését PLC-n keresztül, valamint modern IT-interfészeken, például MQTT-n vagy REST API-n (JSON) keresztül is.
- Gyorsan elindíthatók az IIoT-projektek – a meglévő PLC-logika módosítása nélkül.
- Az MQTT/JSON jellegű interfészek megkönnyítik a csatlakozást meglévő IT-rendszerekhez, irányítópultokhoz vagy állapotfelügyeleti megoldásokhoz.
- IP67 ipari alkalmazási területekhez, IP69K higiéniai környezethez
- 4× A-port vagy 8× A-port IO-Linkhez
- EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT és Modbus TCP változatok
- M12 A-kódolású csatlakozó tápellátáshoz
- moneo (Advanced)-kompatibilis
A SolutionBlock (AL15 sorozat) egyesíti az IO-Link-mastert és az edge-eszközt egy készülékben, és integrált Node-RED, MQTT, OPC UA és REST API segítségével egyszerű IT-rendszerkapcsolatot biztosít.
- Teljes körű megoldás minden IT/OT interfésszel – nincs szükség további modulokra.
- Integrált Linux platform – maximális rugalmasságot biztosít a jövőbeli IoT-alkalmazási területekhez.
- Többprotokollos képesség: Támogatja a PROFINET-et és az EtherNet/IP-t
- Tanúsítványalapú titkosítás és OPC UA – megfelel a végfelhasználók és IT-részlegek tipikus követelményeinek.
- MQTT és REST API JSON formátumban TLS-titkosítással
- IODD-értelmező: Az érzékelőadatok automatikus fordítása közérthető szövegre
- NTP-funkcionalitás: Pontos időszinkronizálás a hálózaton
- moneo (Advanced)-kompatibilis
A CabinetLine (AL19 sorozat) ugyanazt a funkcionalitást kínálja, mint a DataLine, azonban vezérlőszekrénybe történő szerelésre tervezték. Ideális utólagos beépítési projektekhez vagy irányítóközpontokhoz.
- Helytakarékos IP20 alternatíva vezérlőszekrényekhez – kompromisszumok nélkül a funkcionalitás terén.
- Tökéletes központosított architektúrákhoz, például épületautomatizálásban vagy meglévő gépparkokban.
- 8x A-csatlakozások IO-Linkhez
- MQTT/JSON IIoT-csatlakozás
- EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT és Modbus TCP változatok
- Combicon sorkapcsok az egyszerű kábelezéshez
- moneo (Advanced)-kompatibilis
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Daisy-Chain | Tápellátás + terepi busz + IIoT | Power + terepi busz | Terepi busz | ||
| Power | M12 L-kódolású 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kódolású 3,9 A (US) |
Rugós sorkapcsok 3,9 A (US) |
||
| Terepi busz | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotokoll | |||||
| IIoT-port | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Kimeneti teljesítmény | 4 A | 2 A | 300 mA | ||
| Áramkorlátozás | Masterenkénti US/UA | portonként (beállítható) | masterenként | ||
| árammérés | igen | nem | |||
| 8-portos master típus | 4x B-port 4x A-port |
8 x A-port | |||
| 4-portos master típus | 4 x B-port | 4 x A-port | |||
| Védettség | IP67 (narancssárga) IP69K (szürke) |
IP20 | |||
|
Anyag Csatlakozódugók/aljzatok |
Nikkelezett sárgaréz (narancssárga) Rozsdamentes acél (szürke) |
PA | |||