- IO-Link – kezdőlap
- Termékválasztás
- IO-Link-masterek
- IO-Link-Master SolutionBlock
IO-Link-Master SolutionBlock
Üdvözöljük az ipari automatizálás jövőjében.
A modern ipar egyre növekvő kihívásokkal néz szembe: Erős, rugalmas és ugyanakkor kompatibilis megoldásokra van szükség, amelyek mind az OT-, mind az IT-szinteken zökkenőmentesen integrálhatók. Az ifm új IO-Link-master SolutionBlock-ja innovatív technológiával és számos, kifejezetten az Ipar 4.0 kihívásaihoz kifejlesztett funkcióval teljesíti ezeket a követelményeket.
Multiprotokoll PROFINET és EtherNet/IP eszközökhöz
Az integrált multiprotokoll-támogatás jelentősen csökkenti a cikkek sokféleségét ügyfeleink számára. A PROFINET és EtherNet/IP kompatibilitásnak köszönhetően egyetlen IO-Link-master használható különböző hálózatokban, ami csökkenti a tárolási költségeket és az összetettséget. Ez a sokoldalúság ideális a rugalmas és skálázható megoldásokat kereső vállalatok számára.
Integrált OPC UA-szerver
A beépített OPC UA-szerver biztosítja a zökkenőmentes integrációt a meglévő IoT-adatstruktúrákba. Ez a nyílt és gyártófüggetlen kommunikációs platform lehetővé teszi a szabványosított adatcserét a különböző készülékek és rendszerek között. Ez növeli a folyamatok átláthatóságát, és megteremti a megelőző karbantartás és az adatalapú döntések alapját.
Node-RED integráció
Az integrált Node-RED környezet lehetővé teszi az adatfolyamok és logikai folyamatok egyszerű létrehozását és testreszabását. Az intuitív drag-and-drop (húzd és ejtsd) felülettel a felhasználók mélyreható programozási ismeretek nélkül is előkészíthetik, kombinálhatják és feldolgozhatják az adatokat. Ez lehetővé teszi az ügyfélspecifikus logika gyors megvalósítását, valamint a folyamatok rugalmas igazítását az egyedi követelményekhez.
IODD-interpreter
Az IODD-interpreter lehetővé teszi az érzékelőadatok automatikus értékelését és fordítását. Az olyan folyamatértékek, mint a hőmérséklet vagy az átfolyás nem nyers adatokként, hanem érthető egységekben, például °C vagy m³/h alakban kerülnek kiadásra. Ez a funkció időt takarít meg az integráció során, és megkönnyíti az adatok elemzését.
Daisy Chain funkcionalitás
A szabványosított M12-es csatlakozási technika egyszerű Daisy Chain csatlakozást tesz lehetővé a feszültségellátáshoz, a terepi buszhoz és az IIoT-kommunikációhoz. Ez kevesebb kábelezési költséget, egyszerűbb integrációt és jelentős költségmegtakarítást jelent. Ez a funkció döntő előnyt jelent, különösen a kiterjedt rendszereknél vagy a szűkös helyekkel rendelkező területeken.
Biztonság az OPC UA, MQTT(s) és HTTP(s) esetében
Az OPC UA, az MQTT és a JSON formátumú REST API támogatásával az IO-Link-master rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a modern IIoT-alkalmazások számára. Míg az OPC UA és az MQTT TCP/IP alapú, addig a REST API HTTP-n keresztül teszi lehetővé az adatcserét. A JSON szabványosított adatformátumként szolgál az információk strukturált továbbítására.
Ezenkívül az IO-Link-master támogatja az OPC UA, az MQTT és a HTTP protokollokat, ami biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé. Ezek a protokollok biztosítják az adatok titkosítását és védelmét az illetéktelen hozzáféréssel szemben – ami döntő előny az egyre inkább hálózatba kapcsolt és biztonságtudatos ipari környezetben. Az IO-Link-master így a legmagasabb biztonsági szinten kapcsolja össze az IT- és OT-világokat.
Adatredukció a moneo segítségével
Sok érzékelő nagy mennyiségű adatot szolgáltat, amelyre nincs mindig szükség. A moneo integrációjával elvégezhető ezeknek az adatoknak előfeldolgozása és csökkentése. Ez csökkenti a hálózatok és az IT-rendszerek terhelését, és biztosítja a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználását.
Network Time Protocol (NTP)
A Network Time Protocol (NTP) integrálásával a hálózatban lévő készülékek szinkronizálása milliszekundum pontossággal garantált. Ez különösen fontos az időkritikus alkalmazásokban, ahol elengedhetetlen az összes rendszerkomponens pontos koordinációja.
SolutionBlock AL15xx
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Daisy Chain funkcionalitás Terepi buszhoz |
Daisy Chain funkcionalitás A feszültségellátáshoz, terepi buszhoz és az IIoT kommunikációhoz |
Daisy Chain funkcionalitás Terepi buszhoz és a feszültségellátáshoz |
|||||
| Tápellátás M12 A-kódolású 3,9 A (US) |
Tápellátás M12 L-kódolású 16 A (US), 16 A (UA) |
Tápellátás M12 L-kódolású 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Terepi busz AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Terepi busz AL159x: Multiprotokoll PROFINET és EtherNet/IP eszközökhöz |
Terepi busz AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: Ethercat |
|||||
| Teljes áramterhelhetőség 300 mA |
Teljes áramterhelhetőség 4 A |
Teljes áramterhelhetőség 2 A |
|||||
| Be-/kimenetek 16 konfigurálható, 16 digitális bemenet, 8 digitális kimenet |
Be-/kimenetek 16 konfigurálható, 12 digitális |
Be-/kimenetek 16 konfigurálható, 12 digitális be-/kimenet |
|||||
| OPC UA-szerver | OPC UA-szerver Megkönnyíti az IIoT-adatstruktúrákba való integrációt |
OPC UA-szerver | |||||
| MQTT/JSON Emellett csak a HTTP-ket támogatja |
MQTT/JSON HTTP/MQTT is a biztonságos adatátvitelhez |
MQTT/JSON | |||||
| TLS titkosítás | TLS titkosítás Biztonságos titkosított adatátvitelhez |
TLS titkosítás | |||||
| IODD-interpreter | IODD-interpreter Különböző IODD-k feldolgozása az érzékelőadatok érthető információvá alakítása érdekében |
IODD-interpreter | |||||
| Adatredukció a moneo segítségével | Adatcsökkentés a moneo segítségével Az adatmennyiség és a hálózati terhelés optimalizálása |
Adatredukció a moneo segítségével | |||||
| NTP-támogatás | NTP-támogatás Milliszekundumos pontosságú időszinkronizálás az időkritikus alkalmazásokhoz |
NTP-támogatás | |||||
| Tovább az AL13XX-hez ➜ | Tovább az AL14XX-hez ➜ | ||||||