• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link – kezdőlap
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link-eszközök

IO-Link-eszközök – érzékelők az intelligens ipar számára

Az IO-Link-eszközök legnagyobb termékportfólióját kínáljuk annak érdekében, hogy minden iparág és minden alkalmazás számára megvalósítható legyen a testre szabott, teljes körű megoldás. Válasszon több ezer eszköz közül, és élvezze minden esetben az IO-Link technológia átfogó előnyeit.

IO-Link érzékelőink általában több folyamatértéket szolgáltatnak egyszerre. Emellett az érzékelőspecifikus kiegészítő funkciók széles skálájához is hozzáférhet, így még átláthatóbb képet kaphat rendszereiről és folyamatairól. Az integrált diagnosztikai lehetőségeknek és a részletes eseménykódoknak köszönhetően a hibák korai szakaszban felismerhetők, és gyors és célzott válaszlépések tehetők – a rendszer maximális rendelkezésre állása érdekében.

Tudjon meg többet az IO-Link-eszközök széles választékáról az alábbiakban.

IO-Link pozíciószenzorok

IO-Link-folyamatérzékelők

IO-Link érzékelők mozgásérzékeléshez

IO-Link azonosítórendszerek

IO-Link-tartozékok

IO-Link-eszközök/aktuátorok

Általánosan alkalmazható IO-Link-funkciók

Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt: A digitális kommunikáció kizárja az átalakítási veszteségeket, és a külső EMC-zavaró hatások nem befolyásolják az adatátvitelt.

Az IO-Link terepibusz-független, és minden elterjedt terepibuszrendszerbe integrálható. Más kommunikációs formákon keresztül az IIoT/IT-rendszerekbe történő integráció is megvalósítható.

Az eszközök gyorsan és egyszerűen konfigurálhatók az IO-Link segítségével – akár távolról vagy működés közben is.

A gomb- és kijelzőzár védelmet nyújt a manipuláció ellen.

A Backup & Restore funkció automatikusan biztonsági mentést készít és visszaállítja a paraméterkészleteket – csupán az eszközt kell kicserélni.