• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link – kezdőlap
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link-masterek
  4. IO-Link-master StandardLine

StandardLine termékkiválasztás

A StandardLine IO-Link-masterei (AL11 sorozat) stabil funkciókészletet kínálnak a klasszikus automatizálási feladatokhoz – ideálisak olyan alkalmazási területeken, ahol a teljesítmény és a költségek egyensúlyban vannak.
A lényegre összpontosító kialakításnak köszönhetően az eszközök egyszerű beállítást és megbízható érzékelőcsatlakozást biztosítanak a klasszikus automatizáláshoz.

Költséghatékony IO-Link-kommunikáció

Műszakilag ugyanarra a platformra épülnek, mint a PerformanceLine, azonban daisy-chain-tápellátás nélkül és portonként alacsonyabb kimeneti árammal. Ez a StandardLine-t költséghatékony alternatívává teszi olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem igényelnek nagy teljesítményű aktuátorokat vagy fejlett energiaelosztást.

A StandardLine minden változata a bevált A-kódolású M12 csatlakozót használja, amely könnyen integrálható és szabványos terhelésekhez készült. Robusztus IP67 vagy IP69K kialakításuknak köszönhetően ipari környezetekhez, valamint tisztítási folyamatokat igénylő alkalmazási területekhez is alkalmasak.

A rendszer áttekintése

StandardLine előnyök

A PerformanceLine költséghatékony alternatívája
Ideális árérzékeny alkalmazásokhoz, nagy teljesítményigény vagy daisy-chain-kábelezés nélkül.

Bevált IO-Link kommunikáció
Támogatja a PROFINET-et és az EtherNet/IP-t – az egyszerű vezérlőrendszer-integráció érdekében.

Stabil portonkénti tápellátás érzékelők számára
Elegendő tipikus IO-Link érzékelőkhöz és kisebb működtetőkhöz – magas üzembiztonság mellett.

Egyszerű szerelés az M12 csatlakozástechnika révén
Gyors, szerszám nélküli szerelés – ideális sorozatgyártott gépekhez és szabványosított rendszerekhez.

StandardLine funkció és kábelezés

StandardLine AL11xx

StandardLine termékek