IO-Link hőmérséklet modul
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 200; (US) |
Védelmi osztály | III |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Analóg bemenetek száma | 4; (PT100: 2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása; PT1000: 2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása, TCK, TJK) |
---|---|
Pontosság analóg bemenet [%] | ± 0,3 |
Analóg bemenet |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analóg bemenet |
|
||||||
Analóg bemenet |
|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1.3 | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 75; (5...75) | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K) | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 283,8 |
---|---|
Anyagok | ház: PA szürke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | EPDM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - IO-Link
X1 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - Bemenetek
X1.0...X1.3 | Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM |
---|