- IO-Link – kezdőlap
- Termékválasztás
- IO-Link-masterek
- CabinetLine IO-Link-master
CabinetLine termékválaszték
A CabinetLine (AL19) IO-Link-mastereket kifejezetten vezérlőszekrénybe történő szerelésre fejlesztettük ki. Az érzékelők és működtetők vezérléshez történő biztonságos csatlakoztatásához szükséges összes lényeges IO-Link funkciót biztosítják – helytakarékosan, megbízhatóan és hatékonyan.
Kompakt megoldás vezérlőszekrényekhez
Karcsú DIN-sínes házuknak köszönhetően problémamentesen integrálhatók meglévő vezérlő- és kapcsolószekrényekbe. Az elektromos csatlakozás hagyományos rugós ketrecszorítós csatlakozásokon (push-in technika) keresztül történik – ideális olyan iparágakban, ahol nincs szükség terepi használatra alkalmas IP67-es eszközökre.
Az olyan elterjedt Ethernet-protokollok támogatásának köszönhetően, mint a PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK vagy a Modbus TCP, a CabinetLine masterek könnyen integrálhatók meglévő rendszerekbe. Ezenfelül megbízható IO-Link kommunikációt biztosítanak a rendszerek belső konfigurálásához – különösen ott, ahol a nedvesség és szennyeződés elleni védelmet már maga a vezérlőszekrény biztosítja –, valamint zökkenőmentes IoT-konnektivitást.
Központi gépvezérlés
Az érzékelők csillagpontos elrendezésben, a vezérlőszekrényből kerülnek bekábelezésre
Kompakt vezérlőegységek moduláris gépekhez
Saját vezérlőszekrénnyel és belső érzékelőkkel rendelkező gépmodulok
Tiszta vagy száraz környezetek terepi hatások nélkül
Szennyeződés-, por- vagy nedvességmentes alkalmazási területek, például laboratóriumi eszközök, tesztrendszerek és logisztikai rendszerek
Szállítópályák vezérlése vagy belső érzékelőjelek
Fénysorompók, közelítésérzékelők vagy számlálók visszajelzése rendszerekben
CabinetLine AL19xx
Rugós sorkapcsok
A CabinetLine IO-Link-masterek a kábelezéshez rugós csatlakozókat használnak: Egyszerűen csak csatlakoztassa a kábelt – és ennyi. Nincs szükség szerszámra, nincs utánhúzás – ez időt takarít meg, és tartósan rezgésbiztos érintkezést biztosít a vezérlőszekrényben.
- Szerszámmentes kábelezés – egyszerűen csatlakoztassa a kábelt, és kész.
- Rázkódásbiztos csatlakozás – tökéletes érintkezési minőség még gépmozgások esetén is.
- Karbantartásmentes – nincs szükség újrahúzásra, mint a csavaros csatlakozók esetében.
Sínre szerelés
Minden eszköz egyszerűen felpattintható 35 mm-es DIN-sínekre (TH35). Ez a bevált ipari szabvány a gyors, szerszám nélküli vezérlőszekrény-szereléshez – stabil, rugalmas és áttekinthető.
- Gyors szerelés – egyszerű telepítés fúrás és csavarok nélkül.
- Helytakarékos kialakítás – ideális kompakt kapcsolószekrény-megoldásokhoz.
- Rugalmas és szabványosított – bármilyen DIN-sínnel ellátott kapcsolószekrénybe illeszkedik.