You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Ultrazvučni senzori
  2. Serija proizvoda
  3. Mala slijepa zona

Mala slijepa zona i dometi do 2,2m

Ultrazvučni senzori poduzeća ifm dizajna M18 imaju posebno malu slijepu zonu i duge osjetne domete do 2,2m, koji se obično postižu samo senzorima znatno većeg dizajna. Senzori mogu pouzdano raditi čak i u slučaju velike prljavštine tako da je moguća primjena u područjima u kojima postoje ograničenja fotoelektričnih senzora.

Ključne značajke:

  • Vrsta M18 kao senzor difuzne refleksije ili retroreflektivni senzor
  • Veoma mala slijepa zona
  • Domet do 2,2m
  • Vibrirajući pretvarač zvuka smanjuje taloženje prljavštine.
  • Digitalna ili analogna mjerna vrijednost izlaza
  • Beskontaktno stalno mjerenje udaljenosti

Dodana vrijednost zahvaljujući sustavu IO-Link:

  • Jednostavno postavljanje parametara
  • Prijenos izmjerene vrijednosti uz milimetarsku preciznost
  • Dijagnostičke mogućnosti:
    npr. brojač radnih sati i kvaliteta odjeka

Zatražite savjet od naših stručnjaka

Zajedno ćemo omogućiti uspjeh vašeg projekta.

Uvjerili smo vas? Javite nam se. Pratit ćemo vas na tom putu. Kako bi ispunio vaše zahtjeve, prodajni tim sustava poduzeća ifm bit će vam podrška od samog početka – od strateških savjeta, razvoja pojedinačnih softverskih i hardverskih rješenja i njihove odgovarajuće provedbe do pružanja daljnjih usluga.