- Ultrazvučni senzori
- Prednosti
Prednosti ultrazvučnih senzora
Ultrazvučnim senzorima otkrivaju se svi predmeti koji reflektiraju zvuk i mjeri se vrijeme između slanja i primanja reflektiranog zvučnog signala. Boja, prozirnost i površina mete nisu bitni.
Prednosti nad drugim načelima mjerenja
Predmet/primjena | Ultrazvučni senzor | Senzor udaljenosti ToF | Fotoelektrični senzor |
|
---|---|---|---|---|
Sjajni predmeti | ||||
Nepravilni predmeti | ||||
Predmeti s rupama | ||||
Prozirni predmeti | ||||
Prozirne tekućine |
||||
Prozirni film |
||||
Veliko područje jedan signal |
||||
Mete različitih boja | ||||
Razina nepravilnih objekata (sjemenje, krumpiri) |
||||
Dug domet (>1m) | ||||
Dinamična primjena | ||||
Kut do mete | ||||
Male mete |
Prozirni predmeti pouzdano se otkrivaju.
Blister-pakiranja, boce od materijala PET ili prozirne plastične zdjele u prehrambenoj industriji mogu se pouzdano otkriti ultrazvučnim senzorima.
Idealno za zahtjevne površine
Za razliku od fotoelektričnih senzora, boja, prozirnost i reflektivnost površine mete ne utječe na ultrazvučnu tehnologiju. Široka zraka omogućava pouzdano otkrivanje, čak i mrežastih objekata.
Smanjivanje taloženja
Vibrirajući pretvarač zvuka smanjuje taloženje prašine. Senzori mogu pouzdano raditi čak i u slučaju blage prljavštine tako da je moguća primjena u područjima u kojima postoje ograničenja fotoelektričnih senzora.
Vrhunski učinak
U svim vrstama primjene, od praćenja visine serije kartonskih kutija do „praznog“ otkrivanja sjajnih plastičnih oznaka, ultrazvučni senzori pružaju pouzdane i stalne signale. Na primjer, senzor vrste M18 ima posebno malu slijepu zonu i duge osjetne domete, koji se obično postižu samo senzorima znatno većeg dizajna.
Dodana vrijednost uporabom inačica sustava IO-Link
Upotreba inačice sustava IO-Link ultrazvučnih senzora poduzeća ifm pruža sljedeće koristi:
- Virtualni gumb za potvrdu za lako i učinkovito postavljanje sklopne točke
- Praktična zamjena po načelu „ukopčaj i pokreni“
- Parametri se mogu pohraniti na glavnom uređaju sustava IO-Link.
- Detaljno dokumentiranje parametara postavljanja nije potrebno.
- Navođenje udaljenosti u milimetrima
- Zvučna zraka može se prilagoditi primjeni.
- Prilagodljiva odgoda uključivanja i isključivanja za pouzdani mjerni signal
- Zaključavanje tipki pruža zaštitu od neovlaštenog rukovanja.