• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Ultrazvučni senzori
  2. Područja primjene

Područja primjene

Bilo da je riječ o razinama u spremniku ili udaljenosti od predmeta: Ultrazvučni senzori mogu se upotrebljavati za širok niz primjena.

Beskontaktno stalno mjerenje razine

Važne primjene ultrazvučnih senzora obuhvaćaju mjerenje razine u spremnicima ili silosima. Neovisno o tome sadrži li spremnik tekućine ili rasuti materijal – mjerenja su uvijek pouzdana i precizna. Posebno agresivni mediji i pare do kojih dolazi u nekim primjenama mogu predstavljati velik izazov za brojne senzore. Zahvaljujući svojem kućištu u potpunosti izrađenom od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, novi ultrazvučni senzor poduzeća ifm otporan je na vanjske utjecaje, a radni mu je vijek produžen.

Otkrivanje prozirnih predmeta

Prozirni predmeti poput boca od materijala PET, blister-pakiranja ili tankog filma predstavljaju velik izazov fotoelektričnim senzorima. Ultrazvučni senzori takve predmete pouzdano otkrivaju. Odašilju zvučni val koji se reflektira o površinu predmeta i pouzdano otkriva. To znači da se čak i prozirne i poluprozirne mete mogu sigurno otkriti neovisno o svojstvima njihova materijala.

„Prazno“ otkrivanje rola

Film, oznake, papir, žica: Svi se ti proizvodi obično čuvaju na rolama i dovode u proces. Što se više materijala troši, to promjer role postaje manji. Ultrazvučni senzor može otkriti tu promjenu promjera uz milimetarsku preciznost. Boja, prozirnost ili površina predmeta nemaju nikakav utjecaj. Korisnici se na vrijeme obavještavaju kada se rola treba zamijeniti. Time se skupi, bespotrebni prekidi rada svode na najmanju moguću mjeru.

Otkrivanje predmeta koji apsorbiraju zvuk

Prilikom mjerenja nepravilnih predmeta ili predmeta koji apsorbiraju zvuk, ultrazvučni senzor možda neće primiti povratni odjek. Za takve se primjene mogu upotrebljavati retroreflektivni senzori. Odaslani se zvuk vraća s definiranog reflektora, a senzor ga prima. Predmet se otkriva kada prekine reflektirani signal.

Precizno otkrivanje kroz male otvore

Široka zraka obilježje je ultrazvučnih senzora. Ona predstavlja prednost kada se trebaju otkriti nepravilne mete poput mrežastih kutija. No što ako se treba otkriti razina malih ampula ili ako je potrebno visokoprecizno otkrivanje? „Zvučna cijev“ (E23000) razvijena je baš za takve primjene. Fokusira zvuk i sužava zraku, što omogućava otkrivanje kroz male otvore.