- Ultrazvučni senzori
- Serija proizvoda
- Induktivni senzori od punog metala
Robusni, potpuno metalni senzori za rad u teškim okolinama
Univerzalna upotreba Pouzdanost i svestranost: Mogu se upotrebljavati za mjerenje razine i otkrivanje predmeta. |
|
Velika otpornost Otporni na vanjske čimbenike zahvaljujući zaštiti IP69K i kućištu od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Postavite ih i zaboravite na njih. |
|
Daleko najbolji Beskontaktno otkrivanje čak i zahtjevnih objekata u dometu od 2,5metara. |
|
Stalni pregled procesa Stalno mjerenje udaljenosti za maksimalnu transparentnost i sposobnost bržeg djelovanja u slučaju potrebe. |
Čak i ako nema izravnog kontakta s medijem, agresivna isparavanja i pare mogu ozbiljno utjecati na funkciju i radni vijek senzora. Površina senzora standardnih jedinica nezaštićena je i stoga podložna kontaktu s medijima poput sredstava za čišćenje, rashlađivača ili sredstava za podmazivanje. Potpuno metalni ultrazvučni senzori sastoje se od kućišta od nehrđajućeg čelika, pa su stoga zaštićeni od svih utjecaja. Čak je i priključak napravljen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Stoga je senzor otporan na vanjske utjecaje, a radni mu je vijek produžen.
Senzor je opremljen sučeljem sustava IO-Link, koje omogućava postavljanje i očitavanje drugih parametara i dijagnostičkih podataka pored udaljenosti.
Dodana vrijednost zahvaljujući sustavu IO-Link:
- Zvučna zraka može se prilagoditi primjeni.
- Jednostavno postavljanje parametara
- Prijenos izmjerene vrijednosti uz milimetarsku preciznost
- Dijagnostičke mogućnosti: npr. brojač radnih sati i kvaliteta odjeka
Ultrazvučni potpuno metalni senzori za mjerenje razine
Izazovi čišćenja za primjenu u prehrambenim proizvodima
- Oštećenje zbog visokotlačnog i parnog čišćenja
- Sredstva za čišćenje mogu otopiti brtve na senzoru
- Područje priključka je slaba točka
Prednosti ultrazvučnih potpuno metalnih senzora
- Kućište koje je cijelom duljinom od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete u IP 69K pouzdano štiti od visokotlačnog i parnog čišćenja
- Glava senzora koja je izrađena od izdržljivog nehrđajućeg čelika otporna je na agresivna sredstva za čišćenje
- Čep od nehrđajućeg čelika otporan je na sve vanjske utjecaje
Izazovi s kemikalijama, uljima i plinovima
- Oštećenje zbog slabih točki na senzoru, npr. tipke
- Bubrenje plastične brtve zbog utjecaja ulja – Kemikalije mogu prodrijeti u jedinicu i oštetiti elektroniku
- Čep mogu oštetiti, npr. sredstva za dezinfekciju
Prednosti ultrazvučnih potpuno metalnih senzora
- Prilagodljivost IO-Linka omogućuje nam da ne moramo upotrebljavati „tipku koja je slaba točka“
- Glava senzora obložena nehrđajućim čelikom štiti jedinicu od prodora kemikalija, ostalih tekućina i para
- Čep od nehrđajućeg čelika otporan je na sve vanjske utjecaje