• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. IO-Link – glavna stranica
  2. Odabir proizvoda
  3. Master IO-Linka

Pregled mastera IO-Link

Master IO-Link srce su svakog rješenja IO-Link za automatizaciju. Oni izravno povezuju senzore i pokretače IO-Link s upravljačkom razinom, omogućujući dosljednu, digitalnu komunikaciju sve do razine polja.

Uz čisti prijenos procesnih podataka, masteri IO-Link nude brojne dodatne funkcije kao što su automatsko prepoznavanje uređaja, parametrizacija i sveobuhvatna dijagnostika – lokalno i daljinski.

Inteligentno sučelje između senzora i PLC-a

Zahvaljujući podršci za uobičajene sabirnice polja i IT protokole, masteri IO-Link mogu se besprijekorno integrirati u postojeće PLC sustave i istovremeno upotrebljavati za aplikacije Industry 4.0 – na primjer za praćenje stanja, prediktivno održavanje ili povezivanje s oblakom.

Nudimo vam odgovarajući master IO-Link za vašu primjenu i zahtjeve.

Koji je master IO-Linka najbolji za određeno područje primjene?

Za klasičnu automatizaciju s PLC-om

Ako želite snimati senzore ili upravljati jednostavnim pokretačima izravno putem PLC-a, naše dvije linije proizvoda pomoći će vam da pronađete pravo rješenje.

Za PLC i digitalizaciju (linija Y)

Ako ne želite samo kontrolirati svoj stroj, već ga učiniti transparentnim za povezivanje s oblakom, praćenje stanja ili prediktivno održavanje, onda naši kompatibilni glavni uređaji IIoT nude pravu osnovu.

DataLine (serija AL13) idealan je za vaše prve korake prema IIoT-u. Omogućuje pristup podacima stroja putem PLC-a i modernih IT sučelja kao što su MQTT ili JSON.

  • Brzo započnite s projektima IIoT – bez promjene postojeće logike PLC.
  • Sučelja poput MQTT/JSON olakšavaju povezivanje s postojećim IT sustavima, nadzornim pločama ili rješenjima za praćenje stanja.
  • IP67 za industrijsku primjenu i IP69K za procese čišćenja
  • 4 x A-priključak ili 8 x A-priključak za IO-Link
  • Varijante za EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT i Modbus TCP
  • M12 A-šifrirani poveznik za napajanje
  • Spremno za moneo (napredno)

SolutionBlock (serija AL15) kombinira master IO-Link i rubni uređaj IO-Link u jednom uređaju te omogućuje jednostavno povezivanje s IT sustavima putem integriranih Node-RED, MQTT i OPC UA.

  • Kompletno rješenje sa svim sučeljima IT/OT – nisu potrebni dodatni moduli.
  • Integrirana platforma Linux – nudi maksimalnu fleksibilnost za buduće aplikacije IoT.
  • Mogućnost više protokola: Podržava PROFINET i EtherNet/IP
  • Šifriranje temeljeno na certifikacijama i OPC UA – zadovoljava tipične zahtjeve krajnjih korisnika i IT odjela.
  • MQTT i REST API u formatu JSON sa šifriranjem TLS
  • IODD prevoditelj: Automatski prijevod podataka senzora u običan tekst
  • Podrška NTP-a: Precizna sinkronizacija vremena u mreži
  • Spremno za moneo (napredno)

CabinetLine (serija AL19) nudi istu funkcionalnost kao i DataLine, ali je osmišljen za postavljanje u upravljačke ormariće. Idealan je za projekte preuređenja ili kontrolne centre.

  • IP20 alternativa za uštedu prostora za upravljačke ormariće – bez ugrožavanja funkcionalnosti.
  • Idealno za centralizirane arhitekture, npr. u automatizaciji zgrada ili postojećim strojnim parkovima.
  • 8 x A-priključaka za IO-Link
  • Priključak IIoT MQTT/JSON
  • Varijante za EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT i Modbus TCP
  • Terminali Combicon za jednostavno ožičenje
  • Spremno za moneo (napredno)

Pregled proizvoda

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Serijsko povezivanje Napajanje + sabirnica polja +IIoT Napajanje + sabirnica polja Sabirnica polja
Napajanje M12, L-šifrirano
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-šifrirano
3,9 A (US)
Rešetkaste stezaljke
3,9 A (US)
Sabirnica polja PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Višestruki protokol
Priključak IIoT HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Izlazna snaga 4A 2A 300 mA
Ograničenje struje za master US/UA za priključak (prilagodljivo) za master
Mjerenje struje da ne
Master vrste s 8 priključka 4x B-priključak
4x A-priključak
8x A-priključak
Master vrste s 4-priključka 4x B-priključak 4x A-priključak
Stupanj zaštite IP67 (narančasto)
IP69K (sivo)
IP20

Materijal

Priključci/utičnice

Mjed obložen niklom (narančast)
Nehrđajući čelik (siv)
PA