- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Relejni prilagodnici
Relejni prilagodnici za terensku uporabu
Prekidač (24 VAC ili 32 VDC, bez zaobilaznog puta)
Sve više i više komponenti za tehnologiju automatizacije pogodno je za uporabu na terenu zahvaljujući visokoj zaštiti IP i tehnologiji povezivanja M12. U pravilu imaju poluvodičke izlaze s razinama od 24 V i maksimalnim strujama prebacivanja između 20 i 300 mA. Ako su potrebni drugi naponi, veće struje prebacivanja ili električno odvajanje, releji su popularno rješenje za koje je, međutim, do sada bio neophodan zaobilazni put putem upravljačkog ormarića. Uz nove relejne prilagodnike društva ifm sada su dostupni releji kompatibilni s uporabom na terenu koji se mogu jednostavno i pouzdano povezati zahvaljujući tehnologiji povezivanja M12 koja se obično upotrebljava na terenu.