1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Instrumentacija za nadzor stanja sistema
  4. Sustavi za signalizaciju i prikaz
  5. IO-Link - Zasloni
  6. DX2055

DX2055

Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
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
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Primjena
Primjena prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 100
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 2
Ulazi
Broj analognih ulaza 2
Izlazi
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 200
Zaštita od preopterećenja da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 65
Terminali za stupanj zaštite IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mehanički podaci
Težina [g] 318
Vrsta montaže izrez ploče: 91 x 43 mm
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Materijali Noryl UL94-V-0
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir
Električni priključak
Priključak Vijčane stezaljke:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DX2055-00 —