• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. IO-Link – glavna stranica
  2. Odabir proizvoda
  3. Uređaji IO-Link

Uređaji IO-Link – senzorska tehnologija za pametnu industriju

Nudimo vam najopsežniji portfelj uređaja IO-Link na tržištu – prilagođen širokom rasponu industrija i primjena. Birajte između tisuća uređaja i uvijek iskoristite brojne prednosti tehnologije IO-Link.

Naši uređaji IO-Link obično isporučuju više procesnih vrijednosti s jednog senzora. Osim toga, dobivate pristup raznim dodatnim funkcijama specifičnim za senzore koje vašu aplikaciju čine pametnijom i učinkovitijom. Zahvaljujući integriranim dijagnostičkim opcijama putem statusnih bitova i detaljnih kodova događaja, možete otkriti kvarove u bilo kojem trenutku i reagirati ciljano – za maksimalnu raspoloživost postrojenja.

Saznajte više o našoj širokoj ponudi uređaja IO-Link u nastavku.

Senzori položaja IO-Link

Procesni senzori IO-Link

Senzori IO-Link za kontrolu kretanja

Sustavi identifikacije IO-Linka

Dodatci za IO-Link

Uređaji / pokretači IO-Link

Sveobuhvatne značajke IO-Link

IO-Linkom se omogućuje prijenos podataka bez gubitaka: gubici konverzije isključeni su putem digitalne komunikacije, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka.

IO-Link je neovisan o sustavu sabirnice polja i može se integrirati u sve uobičajene sustave sabirnice polja. Integracija u sustave IIoT/IT putem drugih oblika komunikacije također je moguća.

Uređaji se mogu brzo i jednostavno konfigurirati putem IO-Linka – čak i daljinski ili tijekom rada.

Zaključavanje ključa i zaslona pruža zaštitu od neovlaštenog rukovanja.

Funkcija sigurnosne kopije i obnove automatski sigurnosno kopira i obnavlja skupove parametara, čineći zamjenu uređaja jednostavnijom – potrebno je zamijeniti samo uređaj.