- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Glavni priključak sustava IO-Link za analogne signale
Pretvaranje signala sustava IO-Link u analogne signale
Pretvorba signala sustava IO-Link u analogne signale
Trebaju li vam analogni izlazi na terenu? Pretvarači DP1213 i DP1223 omogućuju vam pretvaranje slobodnih glavnih priključaka na vašim glavnim uređajima sustava IO-Link u analogne izlaze.
Na svakom pretvaraču dostupna su dva analogna izlaza. Na primjer, mogu se upotrebljavati za specifikaciju zadane vrijednosti za aktuatore kao što su pretvarači frekvencija ili regulacijski ventili. Pretvorba se može izvršiti u blizini aktuatora. Signali se uglavnom prenose digitalno te nude visoku otpornost na elektromagnetsku interferenciju.