• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. IO-Link – glavna stranica
  2. Odabir proizvoda
  3. Master IO-Linka
  4. IO-Link master DataLine

Odabir proizvoda za DataLine

Master DataLine IO-Link (serija AL13) posebno su razvijeni za primjene koje se fokusiraju na prikupljanje podataka, IT integraciju i osiguranje budućnosti.

Pametno rješenje za integraciju podataka i IIoT

Zahvaljujući svojim sofisticiranim značajkama, ne samo da omogućuju jednostavno spajanje senzora IO-Link s 4 ili 8 A-priključaka, već nude i snažno sučelje IIoT s MQTT/JSON – savršeno za prijenos podataka senzora na više sustave i platforme u oblaku.

Svojim robusnim IP67 ili IP69K dizajnom prikladni su za industrijska okruženja i primjene s procesima čišćenja. Kompaktni dizajn i A-šifrirani priključak M12 za napajanje omogućuju brzu i sigurnu integraciju – bez većih instalacijskih napora.

Pregled sustava

Koristi DataLine

Izravna IT veza putem MQTT/JSON-a
Za jednostavnu integraciju sustava u oblaku ili rubni sustave – bez pristupnika ili PLC-a.

Veća transparentnost putem pristupa podacima u stvarnom vremenu
Pristup podacima senzora paralelno s komunikacijom PLC – idealno za praćenje stanja, OEE ili osiguranje kvalitete

Fleksibilna upotreba – pogodno za mnoge protokole
Dostupne inačice za PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ili Modbus TCP

Pogodno za teške uvjete rada
Zaštita IP67 za industrijsku upotrebu, IP69K za higijenski kritične primjene s čišćenjem pod visokim tlakom

Kompaktni priključak za napajanje
Standardizirani A-šifrirani priključak M12, pouzdan, štedi prostor

Funkcija i ožičenje DataLine

DataLine AL13xx

Česta pitanja za DataLine

Proizvodi DataLine