- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Pretvaranje signala osjetnika sustava IO-Link u dva analogna signala
Pretvaranje signala osjetnika sustava IO-Link u dva signala od 4 – 20 mA
Princip rada i postavljanje parametara pretvarača EIO104
Osjetnicima IO-Link često se istodobno pruža nekoliko izmjerenih vrijednosti, npr. osjetnicima vodljivosti s integriranim mjerenjem temperature. Kako bi se te osjetnike povezalo s postojećim upravljačkim sustavima, EIO104 pretvara dvije digitalno izmjerene vrijednosti u dva analogna signala (4 – 20mA). Tada je hardver sustava spreman za buduću digitalizaciju.
Pretvarač se može upotrebljavati na brz i jednostavan način i bez određivanja parametara. Međutim, ako je to potrebno, mogu se i odrediti parametri upotrebljavajući IO-Link, primjerice radi skaliranja analognih vrijednosti.
Higijensko kućište
Posebnim materijalima kućišta i visokim razredom zaštite IP67/IP69K omogućuje se, primjerice, uporaba u prehrambenoj industriji čak i uz visokotlačna i agresivna sredstva za čišćenje.