- IO-Link – glavna stranica
- Konfiguracija uređaja
- moneo configure
Konfigurirajte uređaje IO-Link s pomoću modula moneo configure
moneo configure je besplatno rješenje društva za parametrizaciju proizvoda IO-Link. Kao dio ifm-ove rastuće softverske platforme IIoT poznate kao moneo, moneo configure instalira se na vaše računalo s operativnim sustavom Windows i pruža centralizirani alat za otkrivanje, parametrizaciju, vizualizaciju i dijagnosticiranje uređaja IO-Link, bez obzira na proizvođača.
Intuitivno korisničko sučelje pojednostavljuje konfiguraciju uređaja i smanjuje vrijeme puštanja stroja u rad. moneo blue bežično povezuje uređaje IO-Link na platformama IOS ili Android putem Bluetootha.
Konfigurirajte uređaje IO-Link
- Pronađite sve uređaje IO-Link povezane s mrežom
- Konfigurirajte adrese IP svojih mastera IO-Link društva ifm
- Čitanje i pisanje parametara na sve senzore i uređaje IO-Link
- Mrežne i izvanmrežne promjene parametara senzora i uređaja IO-Link
- Podrška za senzore i uređaje IO-Link treće strane s datotekama IODD
Vizualizacija
- Automatsko generiranje nadzorne ploče bez ikakve korisničke konfiguracije
- Brzo pregledajte vrijednosti u stvarnom vremenu sa senzora i uređaja IO-Link
- Pogledajte povijest kratkoročnih trendova
Upravljanje uređajima IODD
- Pogledajte lokalne i mrežne kataloge IODD
- Instalirajte ažuriranja
- Uvezite datoteke IODD
Upravljanje zapisima parametarskih podataka
Jednostavno postavljanje i zamjena uređaja IO-Link sa samo jednim alatom
Alat za sve uređaje IO-Link
Postavljanje uređaja neovisno o proizvođaču, mrežno/izvanmrežno, s integriranim upravljanjem IODD
Pregled svih uređaja IO-Link u mreži
Skeniranje složene mreže IO-Linka s masterima i uređajima
Dinamičan kokpit
Paralelna vizualizacija procesnih vrijednosti i parametara
Spajanje uređaja na moneo configure pomoću prilagodnika USB
moneo configure povezuje uređaje putem USB-a i Etherneta. Pročitajte više u nastavku ili dobijte više informacija o postavljanju i podršci za IO-Link.
Povežite se sa sučeljem USB IO-Link serije AL1060
Prednosti
- Napajanje senzora putem USB-a (kabel uključen u model ZZ1060)
- Jednostavno prenosiv
Nedostatci
- Samo jedan uređaj može biti spojen istovremeno
Prednosti
- Istovremeno povezivanje s više mastera i uređaja
- Pristup uređajima bez mijenjanja/odspajanja postojećeg ožičenja upravljačkih uređaja
Nedostatci
- Za master IO-Link potrebno je zasebno napajanje od 24 VDC
- Stvorite svoj vlastiti račun my ifm i prijavite se
- Preuzmite probnu inačicu (datoteka EXE) besplatno
Nakon instalacije modula moneo i prijave, automatski se pojavljuje izbor vrsta aktivacije.
Ovdje odaberite „besplatnu aktivaciju licencije za moneo configure”.
Odaberite „Besplatan moneo configure SA” pod dostupnim licencijama.
Nakon odabira licencije i klika na „Dalje”, započinje postupak aktivacije.
Sada ste spremni za postavljanje svojih mastera i uređaja IO-Link.