- IO-Link – glavna stranica
- Odabir proizvoda
- Master IO-Linka
- IO-Link master SolutionBlock
IO-Link master SolutionBlock
Dobro došli u budućnost industrijske automatizacije.
Moderna industrija suočava se sa sve većim zahtjevima: zahtijeva snažna, fleksibilna i kompatibilna rješenja koja se mogu besprijekorno integrirati na OT i IT razini. ifm-ov novi IO-Link master SolutionBlock ispunjava te zahtjeve inovativnom tehnologijom i širokim rasponom funkcija posebno razvijenih za izazove Industrije 4.0.
Višestruki protokoli za PROFINET i EtherNet/IP
Integrirana podrška za višestruke protokole znatno smanjuje raznolikost artikala za naše korisnike. Zahvaljujući kompatibilnosti s protokolima PROFINET i EtherNet/IP, jedan master IO-Linka može se upotrebljavati u različitim mrežama, što smanjuje složenost i troškove pohrane. Ta svestranost čini ga idealnim za tvrtke koje traže fleksibilna i skalabilna rješenja.
Integrirani poslužitelj OPC UA
Ugrađeni poslužitelj OPC UA osigurava glatku integraciju u postojeće IoT strukture podataka. Ta otvorena komunikacijska platforma neovisna o proizvođaču omogućuje standardiziranu razmjenu podataka između različitih uređaja i sustava. To povećava transparentnost procesā i stvara osnovu za prediktivno održavanje i odluke na temelju podataka.
Integracija Node-RED
Integrirano okruženje Node-RED omogućuje jednostavno stvaranje i prilagodbu tokova podataka i logičkih procesa. Uporaba intuitivnog sučelja s funkcijom „povuci i ispusti”, korisnici mogu pripremati, kombinirati i dalje obrađivati podatke bez potrebe za dubinskim znanjem programiranja. To omogućuje brzu implementaciju prilagođene logike i fleksibilno prilagođavanje procesa specifičnim zahtjevima.
IODD prevoditelj
IODD prevoditelj omogućuje automatsku procjenu i prevođenje podataka senzora. Obradne vrijednosti poput temperature ili protoka ne ispisuju se kao sirovi podatci, već u razumljivim jedinicama kao što su °C ili m³/h. Ta funkcija štedi vrijeme tijekom integracije i olakšava analizu podataka.
Funkcionalnost lančanog spoja
Standardizirana M12 tehnologija spajanja omogućuje jednostavno lančano spajanje za napajanje, sabirnicu polja (fieldbus) i IIoT komunikaciju. To znači manje kabliranja, jednostavniju integraciju i znatne uštede. Ta je funkcija odlučujuća prednost, posebno u opsežnim sustavima ili u područjima s ograničenim prostorom.
Sigurnost s protokolima OPC UA, MQTT(s) i HTTP(s)
Podrška za OPC UA, MQTT i REST API u JSON formatu znači da master IO-Linka nudi fleksibilne komunikacijske mogućnosti za moderna IIoT područja primjene. Osnova protokola OPC UA i MQTT jest TCP/IP-u, a REST API omogućuje razmjenu podataka putem HTTP-a. JSON je standardizirani format podataka za strukturirani prijenos informacija.
Dodatno, master IO-Linka podržava OPC UA, MQTT-ove i HTTP-ove, omogućujući tako siguran prijenos podataka. Ti protokoli osiguravaju šifriranje podataka i zaštitu od neovlaštena pristupa – što je odlučujuća prednost u sve umreženijem i sigurnosno osviještenom industrijskom okruženju. Master IO-Linka time povezuje svijet IT-a i OT-a uz najvišu razinu sigurnosti.
Smanjenje podataka putem platforme moneo
Mnogi senzori pružaju velike količine podataka koji nisu uvijek potrebni. integracija s platformom moneo omogućuje prethodnu obradu i smanjenje tih podataka. To opterećenje mreža i IT sustava svodi na najmanju moguću mjeru te osigurava učinkovitiju upotrebu dostupnih resursa.
Mrežni vremenski protokol (NTP)
Integracijom NTP-a (Network Time Protocol) sinkronizacija uređajā u mreži zajamčena je do milisekunde. To je posebno važno u vremenski kritičnim područjima primjene u kojima je precizna koordinacija svih komponenti sustava ključna.
SolutionBlock AL15xx
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Funkcionalnost lančanog povezivanja Za sabirnicu polja |
Funkcionalnost lančanog povezivanja Za napajanje, sabirnicu polja i IIoT komunikaciju |
Funkcionalnost lančanog povezivanja Za sabirnicu polja i napajanje |
|||||
| Napajanje A-šifrirani M12, 3,9 A (US) |
Napajanje L-šifrirani M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
Napajanje L-šifrirani M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Sabirnica polja AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Sabirnica polja AL159x: Višestruki protokoli za PROFINET i EtherNet/IP |
Sabirnica polja AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCAT |
|||||
| Maks. ukupno strujno opterećenje 300 mA |
Maks. ukupno strujno opterećenje 4 A |
Maks. ukupno strujno opterećenje 2 A |
|||||
| Ulaz/izlaz 16 konfigurabilnih, 16 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza |
Ulaz/izlaz 16 konfigurabilnih, 12 digitalnih |
Ulaz/izlaz 16 konfigurabilnih, 12 digitalnih ulaza/izlaza |
|||||
| Poslužitelj OPC UA | Poslužitelj OPC UA Olakšava integraciju u IoT strukture podataka |
Poslužitelj OPC UA | |||||
| MQTT/JSON Dodatno podržava samo HTTP-ove |
MQTT/JSON I HTTPs/MQTTs za siguran prijenos podataka |
MQTT/JSON | |||||
| TLS šifriranje | TLS šifriranje Za siguran, šifrirani prijenos podataka |
TLS šifriranje | |||||
| IODD prevoditelj | IODD-prevoditelj Obrada raznih IODD-ova za pretvaranje podataka senzora u razumljive informacije |
IODD prevoditelj | |||||
| Smanjenje podataka putem platforme moneo | Smanjenje podataka putem platforme moneo Optimizacija količine podataka i opterećenja mreže |
Smanjenje podataka putem platforme moneo | |||||
| Podrška NTP-a | Podrška NTP-a Sinkronizacija vremena precizna do milisekunde za vremenski kritična područja primjene |
Podrška NTP-a | |||||
| Vidi AL13XX ➜ | Vidi AL14XX ➜ | ||||||