• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. IO-Link – glavna stranica
  2. Odabir proizvoda
  3. Moduli IO-Linka

Terenski moduli IO-Linka

Masteri IO-Link poduzeća ifm savršeno su rješenje za decentralizirano prikupljanje signala senzora na terenu, u postrojenju ili stroju, bez potrebe za upravljačkim ormarićem.

Učinkovitost infrastrukture IO-Linka znatno je poboljšana modulima IO-Link. Imaju ulaze i izlaze za binarne, analogne i digitalne signale, a također mogu upravljati pokretačima.

Prednosti: Cjelokupni dijalog između upravljača i senzora i pokretača neometano se odvija putem topologije IO-Linka. Svi su podatci također dostupni na razini IT-a za procjenu i optimizaciju procesa. Ovo je praktično rješenje jedinstveno na tržištu i nudi izuzetnu fleksibilnost, posebno u malim područjima primjene!

Prednosti ove linije proizvoda

  • čvrsto plastično kućište s ocjenom IP67 / 68 / 69K
  • Izvrsna otpornost na udarce i vibracije
  • Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
  • Digitalni ulazni filtri i moćni izlazi
  • Vrste s električnim odvajanjem različitih naponskih napajanja i IO-Linka
  • Vrste sa slobodno konfigurabilnim ulazima i izlazima (binarnim i analognim)
  • Digitalni ulazni filtri za predobradu signala
  • Dijagnostičke mogućnosti
  • ifm-ova tehnologija ecolink

Vaše prednosti

  • Jednostavna proširivost ulaza i izlaza izravno na terenu putem IO-Linka
  • Uštede zbog fleksibilnog rasporeda i konfiguracije modula
  • Manje vremena potrebno za ugradnju i postavljanje
  • Pojednostavljene lokacije kvara
  • Standardizacija strojeva uz modularni koncept

Pregled proizvoda za module IO-Linka

Na grafici je prikazano kako se moduli IO-Linka mogu povezati

Nudimo velik i raznovrstan portfelj za širok raspon primjena i područja uporabe. Moduli su dostupni u dva dizajna:

  • narančasti modul polja serije rashladnih sredstava otporan je na ulja i rashladna sredstva i namijenjen općoj uporabi u industriji.
  • Sivi je modul idealan za higijenska i prehrambena područja zahvaljujući materijalu od kojega je izrađeno kućište. Ima visoki stupanj zaštite, IP 68 / IP 69K.

Postoji osnovna razlika između Standard/PerformanceLine i BasicLine.

Standard/PerformanceLine
Više priključaka Može se konfigurirati za DI/DO DI DO AI
Rashladno sredstvo AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Hrana AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Priključci 8x M12 8x M12 otvoreni
kraj kabela
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Maks. ulaza/izlaza
(pinovi: 4 + 2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Napajanje napona vanjski
M12 L-šifrirano
vanjski
M12 A-šifrirano
B-priključak A-priključak vanjski
M12 L-šifrirano
vanjski
M12 A-šifrirano
B-priključak A-priključak A-priključak vanjski
M12 A-šifrirano
A-priključak
Mogući binarni
ulazni signali
16 DI 12 DI 20 DI
Mogući analogni
ulazni signali
8 AI
(0 – 10 V, 4 – 20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Moguće
ulazne frekvencije
2x fl
0 – 3000 Hz
Mogući binarni
izlazni signali
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Mogući analogni
izlazni signali
Mogući PWM/PWM-I
izlazni signali
8 PWM
2 PWM-I
Električno odvajanje
US/UA
Snaga struje po priključku 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Snaga struje po modulu 16 A 2 x 1,8 A 1 A 16 A 2 x 1,8 A 1 A 2 x 1,8 A
bez interakcije
prema PL-d

(saznajte više)
Stupanj zaštite Serija rashladnog sredstva (narančasta) IP 67
Serija hrana (siva) IP 69k
Materijal priključka/utičnice Serija rashladnog sredstva (narančasta) – mjed obložen niklom
Serija hrana (siva) – nehrđajući čelik
BasicLine
DI
Rashladno sredstvo AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Priključci 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Maks. broj ulaza
(pinovi: 4 + 2)
8 16 4 8
Napajanje napona unutarnje, A-priključak
Mogući binarni
ulazni signali
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Mogući analogni
ulazni signali
Mogući binarni
izlazni signali
Mogući analogni
izlazni signali
Električno odvajanje US/UA
Snaga struje po modulu
Stupanj zaštite IP67
Materijal priključka/utičnice mjed obložen niklom

Tražite informacije o proizvodu, priručnike ili vodiče za ugradnju? Samo unesite broj proizvoda i odmah ćete biti usmjereni na odgovarajući odjeljak za preuzimanje.

Napajanje napona za module IO-Linka

Nudimo širok raspon mogućnosti napajanja napona za svoje module IO-Linka kako bismo zadovoljili različite zahtjeve na terenu. U kombinaciji s ispravnim masterima IO-Linka, to vam pruža maksimalnu fleksibilnost.

Mogućnosti napajanja napona

Za napajanje modula IO-Linka i senzora i pokretača na terenu dostupna su do tri različita napajanja napona (pina) po modulu.

US = napajanje napona od mastera
UA = vanjsko napajanje napona za pokretač
UAi = vanjsko napajanje napona za senzor
MP = modul s digitalnim ulazima i izlazima i analognim ulazima
DX = modul s digitalnim ulazima i izlazima
DI = modul s digitalnim ulazima
DO = modul s digitalnim izlazima

Napominjemo da će se, ako se modul IO-Linka napaja iz B-priključka, senzori napajati putem UA-a zajedno s pokretačima. To znači da će, ako se UA prekine, senzori također prestati raditi. Iz tog razloga nudimo INAČICE s vanjskim napajanjem napona, gdje su UAi i UA odvojeni.

Neinterakcija / isključivanje pogreške

Neinterakcija u područjima primjene u vezi sa sigurnošću

U klasičnoj sigurnosnoj tehnici opskrba naponom opasnih pokretača (UA) isključuje se centralno putem sigurnosnog releja.

U modernim, decentraliziranim sustavima sabirnice polja pokretačima se upravlja putem „nesigurnih” izlaza ulaznih/izlaznih modula, dok se opskrba naponom tih ulaznih/izlaznih modula sve više isključuje centralno putem uzvodnog sigurnosnog releja ili sigurnosnog upravljača.

Pogreška bi se teoretski mogla dogoditi u nesigurnim ulaznim/izlaznim modulima, što bi dovelo do toga da US nastavlja isporučivati ​​izlazne vrijednosti iako je UA odspojen. Novi moduli DX PerformanceLine dizajnirani su na način da se ova teoretska pogreška isključi ⇒ ​​isključivanje pogreške.

Napomena: Ovi U/I moduli nisu sigurnosni releji u smislu funkcionalne sigurnosti.

U ovom kontekstu često se upotrebljava izraz „pasivna sigurnost”. Taj je izraz itekako pogrešan jer upućuje na sigurnosni uređaj. Zbog toga izričito upućujemo na „neinterakciju” i „isključivanje pogreške”.