- Senzori vibracija
- Dijagnostička elektronika i senzori ubrzanja
Dijagnostička elektronika i senzori ubrzanja
Dijagnostička elektronika VSE programabilna je jedinica za vrednovanje za do četiri dinamička vibracijska signala, koji se mogu neprimjetno integrirati u automatizaciju i upravljačku razinu kao mrežno rješenje za nadzor stanja. Cjelokupna inteligencija ugrađena je u jedan uređaj, pri čemu se iskorištavaju prednosti rubnog računalstva kad je to potrebno.
Upotrebom fleksibilno konfigurabilnih parametara stanja dijagnostička elektronika VSE može obavljati pojedinačne zadatke nadzora u vremenskoj i frekvencijskoj domeni i komunicirati u stvarnom vremenu unutar milisekundi.
Od senzora do sustava ERP
Daljnji pomoćni signali (npr. brzina, tlak, temperatura) mogu se dodati putem analognih ulaza kako bi se dijagnostičkoj elektronici pružile sve informacije koje su joj potrebne za pouzdano i fleksibilno praćenje određenog stroja ili primjene.
Dvosmjerna komunikacija putem sustava Ethernet TCP/IP (npr. OPC UA) i zajedničkih sučelja sabirnice polja (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT i EtherNet/IP) jamče maksimalnu interakciju između dijagnostičke elektronike i stroja.
Proizvodi
Senzori ubrzanja mjere dinamičke sile na površini stroja i isporučuju neobrađeni signal za silazni nadzor vibracija ili dijagnostiku vibracija, npr. upotrebom dijagnostičke elektronike VSE.
Senzori ubrzanja VSA/VSP
Čvrsti senzori ubrzanja u raznim kućištima tipa VSA ili VSP, također za postavljanje u teško pristupačnim područjima. Razna mjerna područja s izlaznim naponom (100 mV/g) ili strujnom petljom (0…10 mA). Spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE.
Senzori ubrzanja VSA
Besprijekoran rad i u slučaju brzog kretanja ili utjecaja velikih sila.
Integrirano samoispitivanje za trajnu sigurnost.
Intrinzično siguran senzor ubrzanja tipa VSP0xA
Za mjerenje vibracija u opasnim područjima.
Spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE koja je ugrađena izvan zone ATEX putem pregrade.
Senzori ubrzanja VSM
Višeosni senzori ubrzanja s čipom MEMS i naponskim izlazom IEPE također otkrivaju vibracije u aksijalnom i radijalnom smjeru.
Pregled ugradbenih prilagodnika
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Magnetski prilagodnik M8 | |||||||||||
| E30091 | Magnetski prilagodnik M5 | |||||||||||
| E30449 | Magnetski prilagodnik ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | Ljepljivi prilagodnik M8 90° | |||||||||||
| E30472 | Ljepljivi prilagodnik ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Ljepljivi prilagodnik M8 | |||||||||||
| E30474 | Ljepljivi prilagodnik ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Ljepljivi prilagodnik M5 | |||||||||||
| E30468 | Ugradbeni prilagodnik M5/M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Ugradbeni prilagodnik M5/M8 – Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Ugradbeni prilagodnik M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Ugradbeni prilagodnik M16 | |||||||||||
| E30495 | Ugradbeni prilagodnik M8 | |||||||||||
| E30539 | Vijčani prilagodnik M5 – M10 | |||||||||||
| E30534 | Vijčani prilagodnik M5 – M12 | |||||||||||
| E30540 | Vijčani prilagodnik M5 – M16 | |||||||||||
| E30535 | Vijčani prilagodnik M5 – M20 | |||||||||||
| E30536 | Vijčani prilagodnik M8 – M12 | |||||||||||
| E30537 | Vijčani prilagodnik M8 – M16 | |||||||||||
| E30538 | Vijčani prilagodnik M8 – M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Magnetski prilagodnik M8 | |||
| E30449 | Magnetski prilagodnik ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | Ljepljivi prilagodnik M8 90° | |||
| E30472 | Ljepljivi prilagodnik ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Ljepljivi prilagodnik M8 | |||
| E30474 | Ljepljivi prilagodnik ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Ugradbeni prilagodnik M5/M8 – Ø 12,5 | |||
| E30469 | Ugradbeni prilagodnik M5/M8 – Ø 8,5 | |||
| E30493 | Ugradbeni prilagodnik M8 – Ø 12,5 | |||
| E30495 | Ugradbeni prilagodnik M8 | |||
| E30536 | Vijčani prilagodnik M8 – M12 | |||
| E30537 | Vijčani prilagodnik M8 – M16 | |||
| E30538 | Vijčani prilagodnik M8 – M20 |