Senzor ubrzanja
VSA007
VIBRATION SENSOR
Senzor ubrzanja
VSA007
VIBRATION SENSOR
- Za pouzdano praćenje vibracije strojeva i opreme
- Za spajanje na dijagnostičku elektroniku za senzore vibracije
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokim stupnjem zaštite od mehaničkog preopterećenja
- Izvrsna ponovljivost i nizak stupanj linearnog odstupanja
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [g] | -25...25 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1...6000 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Primjena
Dizajn | za spajanje na vanjsku dijagnostičku elektroniku VSE |
---|---|
Primjena | otkrivanje vibracije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Vrsta senzora | mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [g] | -25...25 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1...6000 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Osjetljivost [µA/g] | 142 |
Broj mjernih osovina | 1 |
Točnost / odstupanja
Linearno odstupanje | 0,2 % |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...125 | |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 49,9 |
---|---|
Vrsta montaže | 1/4"-28 UNF |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 250 m |