Značajke proizvoda |
Mjerno područje vibracije [g] |
-250...250 |
Raspon frekvencije [Hz] |
0...6000 |
Princip mjerenja |
kapacitativno |
Primjena |
Dizajn |
za spajanje na vanjsku dijagnostičku elektroniku VSE |
Primjena |
otkrivanje vibracije |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
7,2...10,8 DC; (cULus: 9 V DC) |
Potrošnja struje [mA] |
< 15 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita obrnutog polariteta |
da |
Vrsta senzora |
mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Izlazi |
Analogni strujni izlaz [mA] |
0...10 |
Maks. opterećenje [Ω] |
300 |
Raspon mjera/postavki |
Mjerno područje vibracije [g] |
-250...250 |
Raspon frekvencije [Hz] |
0...6000 |
Princip mjerenja |
kapacitativno |
Osjetljivost [µA/g] |
13 |
Broj mjernih osovina |
1 |
Točnost / odstupanja |
Linearno odstupanje |
5 % |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-30...125 |
Napomena o temperaturi okoline |
|
Temperatura skladištenja [°C] |
-30...125 |
Zaštita |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
EN 50178 |
|
|
Otpornost na udarce |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-20 |
20 g / 10 ... 2000 Hz |
|
MTTF [godina] |
3094 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
49 |
Vrsta montaže |
M8 x 1,25 |
Materijali |
kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] |
8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] |
500 |
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (opcionalno) |
podložnici: 5, stožasti, E30115 |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
|
Poveznik: 1 x M12; Maks. duljina kabela: 250 m |