Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [g] | -25...25 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1...10000 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | za spajanje na vanjsku dijagnostičku elektroniku VSE |
Primjena | otkrivanje vibracije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Vrsta senzora | mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [g] | -25...25 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1...10000 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Osjetljivost [µA/g] | 142 |
Broj mjernih osovina | 1 |
Točnost / odstupanja
Linearno odstupanje | 0,2 % |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 | |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 2642 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 257,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | M16 x 1,5 | ||||
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 8 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 6 m, PUR, Ø 5 mm, zaštićen; Maks. duljina kabela: 250 m; ispušna žica spojena na kućište; 4 x 0,25 mm² |