Senzor ubrzanja
VSM102
VIBRATION SENSOR
Senzor ubrzanja
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Analiza optimalnog stanja zahvaljujući mjerenju ubrzanja u dvjema osima kretanja
- Za spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE
- Univerzalna upotreba zahvaljujući sučelju IEPE
- Široki raspon mjerenja za puno različitih scenarija primjene
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [g] | -40...40 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1...4500 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Primjena
Posebno svojstvo | Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Prednaponski DC [V] | 13...16 |
---|---|
Radna struja [mA] | 4...10 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Vrsta senzora | mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [g] | -40...40 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1...4500 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Maks. dijagonalna osjetljivost [%] | 5 |
Broj mjernih osovina | 2 |
Točnost / odstupanja
Mjerna osjetljivost | 100 mV/g |
---|---|
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 1233 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | M16 x 1,5 | ||||
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 8 | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |