Senzor ubrzanja
VSP001
VIBRATION SENSOR
Senzor ubrzanja
VSP001
VIBRATION SENSOR
- Za pouzdano otkrivanje vibracije strojeva i opreme
- Za spajanje na dijagnostičku elektroniku za senzore vibracije
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokim stupnjem zaštite od mehaničkog preopterećenja
- Izvrsna ponovljivost i nizak stupanj linearnog odstupanja
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [g] | -80...80; (–50... 50 g kada postoji veza s jedinicom VSE) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 2...10000 |
Princip mjerenja | piezoelektričan |
Komunikacijsko sučelje | IEPE |
Primjena
Dizajn | za spajanje na vanjsku dijagnostičku elektroniku VSE |
---|
Električni podaci
Prednaponski DC [V] | 10...12 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 0,5...8 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [g] | -80...80; (–50... 50 g kada postoji veza s jedinicom VSE) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 2...10000 |
Princip mjerenja | piezoelektričan |
Gustoća buke [mg] | 0,1 |
Maks. dijagonalna osjetljivost [%] | 5 |
Minimalno vrijeme mjerenja [s] | 2 |
Broj mjernih osovina | 1 |
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 5 % |
---|---|
Mjerna osjetljivost | 100 mV/g |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IEPE |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -55...125 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -55...125 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
MTTF [godina] | 1142 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 73,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Zatični vijak |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 8 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 1000 m |