- Senzori vibracija
- Senzor vibracije na tri osi s IO-Linkom
Senzor vibracije IO-Link na tri osi za pametni nadzor stanja
Steknite dragocjene uvide u zdravlje svojih strojeva s novim senzorom VVB3 za nadzor stanja. Senzor VVB3 kontinuirano otkriva vibracije na trima osima i dodatno mjeri površinsku temperaturu komponenti koje se ne rotiraju. Iz tih vrijednosti pametni senzor određuje „vitalne vrijednosti” stroja.
Senzor sa svojim širokim frekvencijskim rasponom od 5.600 Hz može pouzdano i rano otkriti anomalije, istrošenost, oštećenje ležaja, nedovoljno podmazivanje ili kavitaciju. To vam omogućuje da reagirate prije bilo kakve ozbiljne štete i povećanih naknadnih troškova. Uz VVB3 ulažete u redovite preglede kako bi vaša oprema radila bez problema i kako biste osigurali da nema dubljih problema. Jeste li spremni otključati moć prediktivnog održavanja i pratiti podobnost svojih strojeva?
Tehnologija MEMS na tri osi omogućuje fleksibilnost ugradnje i precizna mjerenja u tri smjera – aksijalnom, okomitom i vodoravnom – samo jednim položajem mjerenja.
Iznimno robusno kućište od nehrđajućeg čelika može izdržati najteže radne uvjete. Zahvaljujući internoj funkciji samoispitivanja i konektoru M12 oštećeni kabel može se zamijeniti u bilo kojem trenutku. Ovaj izdržljivi senzor ne treba uopće održavati. Pored toga, žaruljica LED omogućuje vam da cijelo vrijeme pratite status uređaja.
Po želji možete upotrijebiti značajku integrirane analize neuravnoteženosti i ležaja, koja je jednostavna za upotrebu putem sučelja IO-Linka. Kontinuirano mjerite različite pokazatelje stanja kako biste otkrili umor, trenje, udarce i površinsku temperaturu.
Pragovi se mogu jednostavno postaviti prema normi ISO 20816-3 na temelju vrsti stroja i nazivne snage putem naredbi sustava PLC ili sustava IT-a.
Senzor VVB za nadzor stanja osmišljen je kao cjelovito rješenje za nadzor integrirano u jedan senzor.
Ciljane primjene uključuju sve rotirajuće strojeve s kontinuiranim ili djelomično kontinuiranim radom stroja (brzina vrtnje i snaga) i pogonske osovine.
Senzor se obično upotrebljava na električnim motorima, ventilatorima, pumpama, zupčastim motorima, transportnim trakama, vertikalnim ležajevima, reduktorima, remenskim pogonima, sustavima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC), vakuumskim pumpama, razdjelnicima (bez zupčanika) i drugim strojevima s jednom osovinom, kao što su strojevi za piljenje drva.
Električni motor
Centrifugalna pumpa
Ventilator
Redukcijski zupčani prijenosnik
Vakuumska pumpa
Senzor vibracija može se fleksibilno ugraditi zahvaljujući trima mjernim osima, a niz dodataka za ugradnju omogućuju dodatnu fleksibilnost. Treba imati na umu da upotreba dodataka za ugradnju može utjecati na mjerenje.
Gdje? U idealnom slučaju senzor se postavlja blizu svakog ležišta ležaja.
Kako? Senzor se mora uvrnuti u čvrsti materijal kućišta ili ugraditi pomoću odgovarajućih dodataka za ugradnju poduzeća ifm:
| Osnovno nadziranje stanja VVB na tri osi |
Nadziranje stanja uz DataScience VVB na tri osi |
Senzor za nadzor stanja VVB na jednu os |
|
|---|---|---|---|
| Domet mjerenja | 16 g, 2...5.600 Hz | 16 g, 2...5.600 Hz | 50 g, 2...10.000 Hz |
| Mjerne osi | x, y, z (može se konfigurirati) | x, y, z (ne može se konfigurirati) | z |
| Pokazatelji istrošenosti (ciklički) |
5 pokazatelja: umor (v-RMS), udar (a-vršna vrijednost), trenje (a-RMS), vršni faktor, površinska temperatura |
13 pokazatelja: umor (v-RMS), udar (a-vršna vrijednost), trenje (a-RMS), površinska temperatura |
5 pokazatelja: umor (v-RMS), udar (a-vršna vrijednost), trenje (a-RMS), vršni faktor, površinska temperatura |
| Vrijednosti analize (aciklički) |
Neuravnoteženost | Neuravnoteženost Demodulacija valjkastih ležajeva (BearingScout™) |
|
| Sučelje | IO-Link 1.1.3 (COM3) Način rada SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) Način rada SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) Način rada SIO |
| Ugradnja | Ugradbeni vijak M5 | Ugradbeni vijak M5 | Postavni vijak M8 Postavni vijak ¼''28 |
| Sirovi podatci (BLOB) | Signal vremena ubrzanja od 4 s (sinkroni) ili do 12 s (jedna os) |
Signal vremena ubrzanja od 4 s (sinkroni) ili do 12 s (jedna os) |
Signal vremena ubrzanja od 4 s |
| Dodatne funkcije |
|
|
|