1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Instrumentacija za nadzor stanja sistema
  4. Sustavi za nadzor i dijagnostiku vibracije
  5. Mjerači ubrzanja
  6. VSA005

VSA005

Senzor ubrzanja

VIBRATION SENSOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za pouzdano otkrivanje vibracije strojeva i opreme
  • Za spajanje na dijagnostičku elektroniku za senzore vibracije
  • Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokim stupnjem zaštite od mehaničkog preopterećenja
  • Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
  • ce
  • eac
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [g] -25...25
Raspon frekvencije [Hz] 0...10000
Princip mjerenja kapacitativno
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn za spajanje na vanjsku dijagnostičku elektroniku VSE
Primjena otkrivanje vibracije
Električni podaci
Radni napon [V] 7,2...10,8 DC; (cULus: 9 V DC)
Potrošnja struje [mA] < 15
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita obrnutog polariteta da
Vrsta senzora mikroelektromehanički sustav (MEMS)
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] 0...10
Maks. opterećenje [Ω] 300
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [g] -25...25
Raspon frekvencije [Hz] 0...10000
Princip mjerenja kapacitativno
Osjetljivost [µA/g] 142
Broj mjernih osovina 1
Točnost / odstupanja
Linearno odstupanje 0,2 %
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Napomena o temperaturi okoline
cULus: < 80 °C
Temperatura skladištenja [°C] -20...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50178
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-20 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [godina] 2661
Mehanički podaci
Težina [g] 323,5
Vrsta montaže ugradbeni vijak
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 5
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
radijus krivine za fiksirane instalacije : min. promjer kabela 4 x
Za elasticno gibljvost : min. promjer kabela 15 x
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
imbus vijak: 1 x M5 x 20, Torx 15
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, Ø 4 mm, zaštićen; Maks. duljina kabela: 250 m; ispušna žica spojena na kućište; 4 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — VSA005-01 — 04.12.2014 —