• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori vibracija
  2. Senzor vibracije na tri osi s CANopen

senzor za nadzor stanja s CANopen

Što ako bi vaš stroj imao anđela čuvara – onog koji ga stalno prati, rano otkriva probleme i upozorava vas prije nego što dođe do oštećenja? VMB301, prvi senzor za praćenje stanja sa sučeljem CANopen, upravo to i pruža.

Vaš anđeo čuvar za pokretne strojeve

Poput anđela čuvara, ovaj senzor neprekidno prati vibracije i temperaturu na pokretnim strojevima i industrijskoj opremi. Otkriva neispravnosti i trošenje prije nego što eskaliraju u ozbiljne kvarove i skupe prekide u radu. S frekvencijskim pojasom do 7500 Hz, mjernim rasponom do ±60 g i naprednom tehnologijom MEMS na tri osi, VMB301 pouzdano detektira visokofrekventna oštećenja poput nedostataka ležajeva, nedovoljnog podmazivanja ili povećane neuravnoteženosti.

Iznimno čvrst i dizajniran za teške radne uvjete, novi VMB301 nevidljivi je pratitelj vašeg stroja – uvijek tu, uvijek na oprezu.

Detaljan pregled uređaja VMB301

Prednosti proizvoda VMB3 na prvi pogled

Zahvaljujući visokoučinkovitoj tehnologiji MEMS na tri osi, senzor se može fleksibilno montirati i pruža precizna mjerenja u aksijalnom, okomitom i vodoravnom smjeru.

Senzor omogućuje neprekidno otkrivanje ključnih pokazatelja stanja u stvarnom vremenu kao što su pomak, umor, trenje, udarci i temperatura površine – sve izravno unutar uređaja. Također ima integrirani brojač spektra opterećenja i brojač pokretanja stroja.

Iznimno robusno kućište od nehrđajućeg čelika izrađeno je za najteže radne uvjete. Zahvaljujući internoj funkciji MEMS za samotestiranje i povezniku M12, senzor ne zahtijeva održavanje i izdržljiv je. Integrirana lampica LED omogućuje trenutačnu vidljivost statusa uređaja.

Ugrađena dijagnostika ležajeva i neravnoteže lako je dostupna putem sučelja CANopen

Konfigurabilni otpornik od 120 oma ugrađen u uređaj pojednostavljuje postavljanje i smanjuje troškove.

Područja primjene senzora za praćenje stanja

Senzor za nadzor stanja VMB hvata signale ubrzanja na tri osi i izračunava pokazivače stanja u stvarnom vremenu, koji se zatim prenose putem sučelja CANopen u skladu s CiA-301. Ove vrijednosti pružaju uvid u:

  • Dinamički pomak (d-Peak2Peak)
  • Zamor strojnih komponenti (v-RMS)
  • Povećano trenje, kavitacija (a-RMS)
  • Visoki udarci / potresi (a-Vršna vrijednost)
  • Oštećenje ležaja u ranoj fazi (BearingScout™)
  • Kritična neravnoteža (analiza neravnoteže)
  • Prekomjerno stvaranje topline (površinska temperatura)
  • Visoki vršni faktor (vrh)

Praćenje postupka i stanja vibracijskih sita

Senzor kontinuirano prati stanje ležaja (BearingScout™), nedovoljno podmazivanje (a-RMS), energiju vibracija (v-RMS), temperaturu površine i pomak (d-Peak-to-Peak) na mjernoj točki senzora.

Detekcijom ovih parametara stanja i radnih učinaka u stvarnom vremenu, sustav rano otkriva trošenje prigušnih elemenata, oštećenje ležajeva u pogonskom motoru i preopterećenje sita. To povećava učinkovitost stroja i smanjuje neplanirane prekide u radu.

Osim toga, uređaj može pohraniti do četiri (4) sekunde sinkronih sirovih podataka sa sve tri osi i prenijeti ih na zahtjev. To omogućuje sveobuhvatnu analizu i brz odgovor na kritične uvjete.

Detekcija trošenja u rotirajućim komponentama pomičnih strojeva

Vakuumski sustav u čistačima, bušilica u bušilicama za zemlju ili rezna glava kosilice izloženi su ekstremnim rotacijskim silama. Trošenje materijala ili povećanje neravnoteže mogu podići te sile na kritične razine i dovesti do potpunog kvara stroja.

S pomoću senzora za nadzor stanja VMB dobivate kontrolu nad vijekom trajanja svog stroja. Pametni senzor otkriva promjene u energiji vibracija – također dinamički upotrebljavajući brzinu stroja – i pouzdano identificira nastajuća oštećenja. Vozači se rano obavještavaju i mogu proaktivno zakazati održavanje, sprječavajući ozbiljna oštećenja i produžujući vijek trajanja stroja.

Otkrivanje stranih predmeta i nadzor udara u pokretnim strojevima

Rano otkrivanje neželjenih stranih predmeta u drobilicama drva ili u usisnim jedinicama strojeva za berbu krme i kombajna ključno je za sprječavanje ozbiljnih oštećenja sustava rezanja. Visokonaponske baterije ili spremnici vodika na pokretnim strojevima često su izloženi teškim uvjetima i mogu pretrpjeti dugoročna oštećenja zbog čestih jakih udara.

Sa senzorom VMB za nadzor stanja, savršeno ste pripremljeni za ove izazove: zahvaljujući širokom rasponu mjerenja do 60 g i preciznom mjerenju na tri osi, rano se otkrivaju jaki udarci prouzročeni stranim predmetima koji iznenada uđu u sustav. U slučaju kritičnih odstupanja, senzor se odmah aktivira kako bi zaštitio vašu opremu i zajamčio siguran rad.

Rano upozorenje s praćenjem stanja u mobilnim aplikacijama

Ležajevi u lučkim dizalicama, centrifugalne pumpe na cisternama ili zupčanici u strojevima za šumarstvo kritične su mehaničke komponente koje zahtijevaju redovitu pažnju kako bi se izbjegao potpuni kvar stroja.

VMB djeluje kao oči i uši vašeg stroja. Neprekidno prati ove komponente i rano otkriva oštećenje ležajeva s pomoću analize BearingScout™. Također identificira kavitaciju u pumpama i probleme s visokofrekventnim podmazivanjem u zupčanicima, čineći promjene stanja vidljivima prije nego što dođu do ozbiljnih kvarova.

Besprijekorna integracija u sveobuhvatni ekosustav

Često postavljana pitanja o senzoru VMB3

Proizvodi