- Senzori vibracija
- Senzori i odašiljači vibracija
Senzori i odašiljači vibracija
DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 globalno je priznata industrijska norma kojom se određuju zahtjevi za procjenu mehaničkih vibracija strojeva za mjerenja na dijelovima koji se ne rotiraju. Procjena i ocjena temelje se na ukupnim vibracijama (v-RMS) i definiranim graničnim vrijednostima za različite vrste strojeva.
Senzori vibracija VKV (analogni), senzori vibracija VVB (IO-Link), odašiljači vibracija VTV (analogni) i odašiljači vibracija VWV (bežični) imaju sljedeće karakteristike:
- Odašiljači vibracija i senzori mogu se jednostavno naknadno ugraditi i mogu pratiti cjelokupno stanje sustava tijekom vremena.
- Standardizirana komunikacija upotrebljava se za otkrivanje rastućih razina vibracija, a svako pogoršanje stanja pouzdano se otkriva putem pragova upozorenja i alarma, čime se sprječava posljedična šteta.
Proizvodi
Nadzorni uređaj vibracija VKV
Senzor vibracija VKV omogućuje mrežno praćenje ukupnog stanja vibracija strojeva i opreme prema normi ISO 10816. Senzor mjeri kvadratnu sredinu brzine vibracija (RMS) na površini komponente koja se ne rotira i pokreće alarm ako su vibracije stroja prejake.
- Mehanički postavni prsteni na senzoru za intuitivno namještanje sklopne točke i odgodu prebacivanja
- 1 analogni izlaz, 1 izlaz za prebacivanje
Odašiljač vibracija VTV
Odašiljač vibracija VTV kontinuirano odašilje kvadratnu srednju vrijednost brzine vibracija (v-RMS) putem analognog signala od 4...20 mA. Senzor se stoga može jednostavno integrirati i omogućuje pouzdano praćenje vibracija zahvaljujući praćenju izravno u upravljačkom uređaju ili pretvaraču frekvencije.
- Verzije do 125 °C sa stupnjem zaštite IP 69K
- Verzija za opasna područja (EX 3D/3G)
- 1 analogni izlaz
Senzor vibracije VNB sa zaslonom
Senzor vibracija VNB kontinuirano odašilje kvadratnu srednju vrijednost brzine vibracija (v-RMS) putem analognog signala od 4...20 mA. To znači da se senzor može lako integrirati u postojeće upravljačke sustave. Bez postojeće infrastrukture vizualizacija i odašiljanje alarma mogu se provesti izravno na uređaj putem zaslona RGB.
- Integrirano pamćenje povijesti sa satom u stvarnom vremenu
- 1 analogni ulaz za praćenje dodatne izmjerene vrijednosti
- 2 izlaza za prebacivanje / 1 analogni izlaz (može se konfigurirati)
Bežični odašiljač vibracija VWV
Bežični odašiljač vibracija VWV isprekidano odašilje kvadratnu srednju vrijednost brzine vibracije (v-RMS) i temperaturu na ispravan pristupnik putem vlasničkog mrežnog protokola. Postavljanje više senzora zaista je jednostavno. Pristupnik se može integrirati u IT okruženje putem protokola MQTT ili HTTP Rest. Uz Ethernet TCP/IP i Wi-Fi komunikaciju, također podržava opcije komunikacije neovisne o mreži temeljene na standardima za mobilne radiouređaje NB-IoT, LTE CAT m1 ili 2G GSM.
- Radijska komunikacija
- Napajanje na bateriju
Napomena: pridržavajte se regulatornih ograničenja zbog odobrenja za radio specifična za pojedine zemlje navedena u tehničkim podacima relevantnih uređaja.
Senzor vibracije VVB IO-Link (1 os)
Senzor vibracija VVB omogućuje pouzdanu procjenu vibracija prema normi ISO 10816. Vrijednost v-RMS šalje se preko sučelja IO-Link te se također može jednostavno konfigurirati putem sučelja pomoću odgovarajućeg softverskog alata. No to nije sve! Uz frekvencijski raspon do 10 kHz i nekoliko drugih pokazatelja stanja (a-vršna vrijednost udara, a-RMS trenja, vršni faktor i temperatura) VVB nudi sve što vam je potrebno za nadzor stanja. Čak ni sirovi podaci za izvođenje detaljnijih analiza uzroka nisu problem za VVB!
Senzor vibracije VVB3 IO-Link (3 osi)
Druga generacija senzora vibracija VVB IO-Link ne samo da nudi sve ključne prednosti prve generacije, već također postavlja nove standarde u pametnom nadzoru stanja. Bitna je značajka digitalna tehnologija MEMS na tri osi s frekvencijskim rasponom do 5.600 Hz, što omogućuje mjerenje i praćenje uobičajenih pokazatelja stanja duž osi X, Y i Z.
- Integrirana povijest karakterističnih vrijednosti posljednjih 9 dana
- Sinkronizirani mehanizam sirovih podataka za sve mjerne osi
- Funkcija BearingScout™ funkcija za analizu ležaja i neuravnoteženost.
Pregled ugradbenih prilagodnika
| Br. artikla | Vrsta | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Magnetski prilagodnik M8 |
|||||||
|
Magnetski prilagodnik M5 |
|||||||
|
Magnetski prilagodnik ¼"-28 UNF |
|||||||
|
Ljepljivi prilagodnik M8 90° |
|||||||
|
Ljepljivi prilagodnik ¼"-28 UNF |
|||||||
|
Ljepljivi prilagodnik M8 |
|||||||
|
Ljepljivi prilagodnik ¼-28 UNF |
|||||||
|
Ljepljivi prilagodnik M5 |
|||||||
|
Ugradbeni prilagodnik M5/M8 – Ø 12,5 |
|||||||
|
Ugradbeni prilagodnik M5/M8 – Ø 8,5 |
|||||||
|
Ugradbeni prilagodnik M8 – Ø 12,5 |
|||||||
|
Ugradbeni prilagodnik M8 – Ø 12,5 |
|||||||
|
Vijčani prilagodnik M5 – M10 |
|||||||
|
Vijčani prilagodnik M5 – M12 |
|||||||
|
Vijčani prilagodnik M5 – M16 |
|||||||
|
Vijčani prilagodnik M5 – M20 |
|||||||
|
Vijčani prilagodnik M8 – M12 |
|||||||
|
Vijčani prilagodnik M8 – M16 |
|||||||
|
Vijčani prilagodnik M8 – M20 |