Senzor ubrzanja
VSP004
VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE
Senzor ubrzanja
VSP004
VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE
- Za spajanje na dijagnostičku elektroniku za senzore vibracije
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokim stupnjem zaštite od mehaničkog preopterećenja
- Za pouzdano otkrivanje vibracije strojeva i opreme
- Izvrsna ponovljivost i nizak stupanj linearnog odstupanja
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [g] | -80...80; (–50... 50 g kada postoji veza s jedinicom VSE) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1,5...12000 |
Princip mjerenja | piezoelektričan |
Komunikacijsko sučelje | IEPE |
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel |
---|---|
Dizajn | za spajanje na vanjsku dijagnostičku elektroniku VSE |
Električni podaci
Prednaponski DC [V] | 10...12 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 0,5...8 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [g] | -80...80; (–50... 50 g kada postoji veza s jedinicom VSE) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 1,5...12000 |
Princip mjerenja | piezoelektričan |
Gustoća buke [mg] | 0,1 |
Maks. dijagonalna osjetljivost [%] | 5 |
Minimalno vrijeme mjerenja [s] | 2 |
Broj mjernih osovina | 1 |
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 10 % |
---|---|
Mjerna osjetljivost | 100 mV/g |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IEPE |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -50...150 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (50 °C; 50 % nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 68; (vodootporno do 100 m 10 bar) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1892 |
---|---|
Vrsta montaže | M8 x 1,25 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 8 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 25 m, s premazom PTFE-a, Plavo, zaštićen |