You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Široka ponuda novih antena sustava RFID s poveznicom IO-Link

Idealne za brojna područja primjene zahvaljujući fleksibilnom postavljanju parametara, dijagnostici i rukovanju podatcima

  • Devet inačica za različita područja primjene
  • Fleksibilno postavljanje parametara, dijagnostika i obrada podataka zahvaljujući poveznici IO-Link
  • Idealne za identifikacijske zadatke s malim količinama podataka
  • Jednostavan prikaz parametara antene pomoću uređaja LR DEVICE ili poveznice IO-Link putem IODD

Područja primjene
Zahvaljujući jednostavnoj integraciji putem poveznice IO-Link nove antene sustava RFID prikladne su za brojna područja primjene. Idealne su za uporabu u identifikaciji prijenosnika uradaka u tehnologiji pokretne trake budući da je potreban prijenos samo male količine podataka. U strojnim alatima, spremnicima i lijevanim dijelovima moguće je otkrivanje putem sustava RFID i poveznice IO-Link. Ovako se skraćuje vrijeme ciklusa i povećava proizvodna količina. U proizvodnji u automobilskoj industriji komponente karoserije ili motora uspoređuju se s brojevima narudžbe putem sustava RFID radi nadzora koraka obrade ili provjere završnog sastavljanja.

Prednosti rješenja sa sustavom RFID poduzeća ifm:
ifm nudi najveći proizvodni asortiman senzora s poveznicom IO-Link na tržištu. Asortiman je sada upotpunjen novim antenama sustava RFID. Antene sustava RFID namijenjene su priključivanju na glavne uređaje poveznice IO-Link. Ti glavni uređaji imaju do osam utičnica M12 za priključivanje antena sustava s poveznicom IO-Link. Ovisno o inačici, glavni uređaji poveznice IO-Link za komunikaciju s PLC-om imaju sučelje s protokolom EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ili PROFINET. Zahvaljujući robusnom dizajnu antena sa stupnjem zaštite IP 67 i IP 69K moguća je uporaba u teškim industrijskim okruženjima. Mogu se rabiti sve oznake RFID prema normi HF-a ISO 15693.

Širina podataka
Širina podataka pri obradi na obradnoj slici je 32 bita. Korisnička širina podataka na obradnoj slici je po 28 bita na ulazu i izlazu.

Funkcije poveznice IO-Link

  • Prenošenje/preuzimanje parametara za zamjenu uređaja
  • Očitavanje UID-ova transpondera
  • Očitavanje i pisanje korisničkih podataka transpondera

Dodatne funkcije poveznice IO-Link:

  • Prikazivanje prisutnosti oznake
  • Uključivanje/isključivanje antene
  • Prilagodljivo vrijeme zadržavanja podataka