Pločica sustava RFID
E80343
ID-TAG/90X34x7/06
Pločica sustava RFID
E80343
ID-TAG/90X34x7/06
- Oznaka sustava RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta i proizvoda
- Prikladne oznake za ugradnju na metalne i nemetalne materijale
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -25...85 |
---|---|
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 85 |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 896 |
Vrsta memorije | EEPROM |
Vrsta čipa | ICODE SLIX |
Broj blokova | 28 |
Veličina bloka [Byte] | 4 |
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] | 8 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 68 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
Radio odobrenje | ISO 15693 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 117 |
---|---|
Vrsta montaže | Instalacija na metalne i nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu ; U slučaju postavljanja na metalno postolje, siva strana treba biti na površini) |
Dimenzije [mm] | 90 x 34 x 7 |
Materijali | ABS |
Opaske
Količina pakiranja | 5 kom. |
---|
Drugi podaci
Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 20 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | 95 |
udaljenost očitavanja kada se postavi na metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 55 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 80 |