Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
DTI516
DTRHF KQRWIOUS03
Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
DTI516
DTRHF KQRWIOUS03
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
- Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om u ploasnatoj izvedbi za primjene u prostorima s ograničenim mogućnostima ugradnje
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Prikladno za uporabu s adapterima antene sustava RFID za povećanje raspona
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos | |
---|---|---|
Radijsko odobrenje za | EU/RED; Japan; Australija; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; SAD; Kanada; Malezija; Brazil; Meksiko; Novi Zeland; Južna Koreja; Vijetnam | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 160 | |||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 88,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materijali | PBT; TPU; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Kabel
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|