Adapter antene sustava RFID za povećanje raspona
E80391
ANT-AMP/136x76/KQ
Adapter antene sustava RFID za povećanje raspona
E80391
ANT-AMP/136x76/KQ
- Za povećanje raspona antena sustava RFID
- Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...60 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 110 |
---|---|
Materijali | PVC |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Drugi podaci
Tag E80371 (30 mm)
Antena | raspon bez metala | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 40 mm |
Tag E80384 (50 mm)
Antena | raspon bez metala | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 70 mm |
Tag E80320 (ISO kartica)
Antena | raspon bez metala | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 80 mm |